qsj5.9g

适用于商用-工业的QSJ5.9G

频率(赫兹) 60
认证 EPA+
燃料类型 天然气/丙烷
额定功率 kW 千伏安
备用 45-100 56-125

应用

商用-工业
  • 天然气发动机 - 坚固耐用的4冲程循环康明斯QSJ5.9G火花点火发动机提供可靠的动力。电子空燃比控制可实现最优的发动机性能和对负载变化的快速响应。
  • 交流发电机 - 多种交流发电机规格提供可选择的电机起动能力,具备下列特性:低电抗2/3节距绕组、非线性负载下的低波形失真以及故障清除短路能力。
  • 控制系统 - PowerCommand® 1.1电子控制系统是标准设备,提供总体发电机组系统集成,包括自动远程启动/停止、精确的频率和电压调节、报警和状态消息显示、输出计量、检测到故障时自动关闭以及NFPA 110 1级合规性。
  • 冷却系统 - 标准冷却套装可在高达50 °C (122 °F) 的环境温度下实现可靠运行。
  • 外壳 - 美观的外壳融入特殊设计,提供同类产品中最安静的发电机之一。铝材和耐用的粉末涂料带来最佳的防腐性能。发电机组外壳根据ASCE7-10进行评估,可以承受180 MPH的风压载荷。该设计采用铰链门,便于维护和检修。
  • NFPA - 发电机组只需一步即可接受最高额定负载,符合NFPA 110 {[#1]}级系统标准。
  • 保修
发电机型号 赫兹 备用千伏安/千瓦 燃料类型 认证 规格表
C45N6 60 56 / 45 天然气/丙烷 EPA+ NAS-6092
C50N6 60 63 / 50 天然气/丙烷 EPA+ NAS-6092
C60N6 60 75 / 60 天然气/丙烷 EPA+ NAS-6092
C70N6 60 88 / 70 天然气/丙烷 EPA+ NAS-6092
C80N6 60 100 / 80 天然气/丙烷 EPA+ NAS-6092
C100N6 60 125 / 100 天然气/丙烷 EPA+ NAS-6092


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。