Cummins PSI 11.1L Generator

适用于商用-工业的PSI 11.1L

频率(赫兹) 60
认证 EPA SI NSPS认证,EPA固定和MOH认证
燃料类型 天然气、丙烷
额定功率 kW 千伏安
备用 130-200 163-250

应用

商用-工业

概览:

  • 强大的电机起动能力,并能从瞬态负载变化中快速恢复。
  • 扭矩匹配系统包括一台重型PSI 4冲程循环火花点火发动机、一台具有高电机起动kVA容量的交流发电机,以及一个具有三相感应的电子式电压调节器,可在稳态或瞬态负载下实现精确调节。
  • GenSet可在十秒内接受100%的铭牌额定备用负载,符合NFPA 110标准。
  • 标准型PowerCommand®数字电子控制系统是一种结合了发动机和交流发电机控制的集成系统,可实现高可靠性和最优的发电机组性能。
  • 选配的发电机组外壳和组件加热器可保护发电机组免受极端作业条件的影响。
  • 保修
发电机型号 赫兹 主用千伏安/千瓦 备用千伏安/千瓦 燃料类型 认证 规格表
C200N6 60 225 / 180 天然气 EPA固定和MOH认证 pdf
C200N6 60 163 / 130 丙烷 EPA SI NSPS认证 pdf
C200N6 60 250 / 200 天然气 EPA SI NSPS认证 pdf


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。