Onan P4500i Inverter Portable Generator

Onan P4500i逆变器便携式发电机

频率(赫兹) 60
认证 EPA, CARB
燃料类型 气体

康明斯新型高级便携式逆变器和双燃料发电机可随时随地为您所用,结合了效率、耐用性和高性能的优势,提供康明斯用途最广泛、最可靠的三种产品,并依托于康明斯24小时全球支持网络,确保在您最需要时始终能够获得电力。

应用

​​​​​​​便携式发电机

概览:

可靠的7.3 HP 224cc OHV 4冲程发动机

按钮和远程启动(备用拉绳)

可与另一台P4500逆变器发电机并联

RV和露营专用​​​​​​​30A TT-30R插座

两个5V USB端口,用于为敏感电子设备(如手机或平板电脑)充电

伸缩手柄和滚轮,便于运输

3​​​​​​​年保修

发电机型号 运行时间 赫兹 ​​​​​​​瓦特 电压(伏) 电流(安) 燃料类型 认证 规格表
P4500i 18小时 60 4500 120 37 气体 EPA, CARB Spec Sheet


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。