Onan P2500i Inverter Portable Generator

Onan P2500i逆变器便携式发电机

频率(赫兹) 60
认证 EPA, CARB
燃料类型 气体

康明斯新型高级便携式逆变器和双燃料发电机可随时随地为您所用,结合了效率、耐用性和高性能的优势,提供康明斯用途最广泛、最可靠的三种产品,并依托于康明斯24小时全球支持网络,确保在您最需要时始终能够获得电力。

应用

​​​​​​​便携式发电机

概览:

可靠的3.4 HP 98cc OHV 4冲程发动机

可与另一台P2500逆变器发电机并联

​​​​​​​内置提手,便于运输

两个5V USB端口,用于为敏感电子设备(如手机或平板电脑)充电

顶部的橡胶垫用于在充电时存放手机等电子设备

橡胶插座防尘罩

3​​​​​​​年保修

发电机型号 运行时间 赫兹 ​​​​​​​瓦特 电压(伏) 电流(安) 燃料类型 认证 规格表
P2500i 10小时 60 2500 120 20 气体 EPA, CARB Spec Sheet


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。