QD 80/99 kW marine generator

适用于船舶的Onan Marine QD 80/99千瓦发电机

频率(赫兹) 60
认证 不适用

This product is not currently offered from Cummins.

应用

船用发电机

概览:

80-99千韦

  • 康明斯Onan数字显示器可以提供用户友好的诊断,包括发动机和交流发电机等部件的丰富信息
  • 业内最大的全球认证分销商/经销商支持网络
  • 经过优化的安装系统极大地减少了振动
  • 电子频率控制 - 对于需要优质电源的数字设备和计算机必不可少
  • 每个康明斯Onan船用发电机组的背后都由90多年的船舶应用经验作为后盾

发动机型号:4冲程循环,6缸,涡轮增压,水冷式船用柴油机

交流发电机:康明斯Onan 4极

产品尺寸和重量:

    含外壳 不含外壳
Overall Length mm (in) 2146(85) 2142(84)
总宽 mm (in) 834(33) 822(32)
总高 mm (in) 1039(41) 994(39)
总重 kg(lb) 1434(6131) 1320(2910)

尺寸可能因所选发动机配置而异

千韦 kVA 赫兹 RPM 电压(伏) 电流(安)
80 80 60 1800 1 120 | 240 666.7 | 333.3
80 100 60 1800 3 120 |208 277.6
127 | 220 262.4
120 | 240 240.6
139 | 240 240.6
240 | 416 138.8
255 | 440 131.2
277 | 480 120.3
99 99 60 1800 1 120 | 240 825 | 412.5
99 123.75 60 1800 3 120 | 280 342.5
127 | 220 324.8
120 | 240 297.7
139 | 240 297.7
240 | 416 171.7
255 | 440 162.4
277 | 480 148.8
  • 6缸4冲程循环水冷式船用柴油机,配备Stanadyne DE-10燃油泵
  • 提供SAE J-1939 CAN数据链路,用于监控发电机组状态以及对发动机和交流发电机进行诊断
  • 经劳氏船级社认证,适用于船舶、海上和工业应用


如需访问我们完整的宣传册库,请 click here
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。