QD 7/9 kW Marine Generator

适用于船舶的Onan Marine QD 7/9千瓦船用发电机

频率(赫兹) 50, 60
认证 EPA Tier 3、EPA

应用

船用发电机

概览:

7-9千韦

  • 康明斯Onan数字显示器可以提供用户友好的诊断,包括发动机和交流发电机等部件的丰富信息
  • 业内最大的全球认证分销商/经销商支持网络
  • 经过优化的安装系统极大地减少了振动
  • 电子频率控制 - 对于需要优质电源的数字设备和计算机必不可少
  • 康明斯Onan船用发电机组符合美国国家环境保护局(EPA)的排放标准
  • 每个康明斯Onan船用发电机组的背后都由90多年的船舶应用经验作为后盾

发动机型号:3缸4冲程循环Kubota柴油机

交流发电机:康明斯Onan型号

产品尺寸和重量:

    含外壳 不含外壳
Overall Length mm (in) 925(36) 918(36)
总宽 mm (in) 580(22) 580(22)
总高 mm (in) 593(23) 585(23)
总重 kg(lb) 272(600) 252(555)

尺寸可能因所选发动机配置而异

千韦 kVA 赫兹 RPM 电压(伏) 电流(安) 认证
7 7 50 1500 1 110 | 220 63.6 | 31.8
115 | 230 60.9 | 30.4
120 | 240 58.3 | 29.2
9 9 60 1800 1 120 75 EPA
120 | 240 75 | 37.5
  • 3缸4冲程循环水冷式Kubota柴油机,配备Bosch PFR-MD迷你燃油泵
  • 提供SAE J-1939 CAN数据链路,用于监控发电机组状态以及对发动机和交流发电机进行诊断
  • 经劳氏船级社认证,适用于船舶、海上和工业应用


如需访问我们完整的宣传册库,请 click here
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。