QD 4/5 kW Marine Generator

适用于船舶的Onan Marine QD 4/5千瓦发电机

频率(赫兹) 50, 60
认证 EPA Tier 3、EPA

应用

船用发电机

概览:

4-5千韦

  • 康明斯Onan数字显示器可以提供用户友好的诊断,包括发动机和交流发电机等部件的丰富信息
  • 业内最大的全球认证分销商/经销商支持网络
  • 经过优化的安装系统极大地减少了振动
  • 电子频率控制 - 对于需要优质电源的数字设备和计算机必不可少
  • 康明斯Onan船用发电机组符合美国国家环境保护局(EPA)的排放标准
  • 每个康明斯Onan船用发电机组的背后都由90多年的船舶应用经验作为后盾
  • 可提供MDKBH,支持点火保护,适用于汽油动力船舶

发动机型号:2缸4冲程循环Kubota柴油机

交流发电机:康明斯Onan型号

产品尺寸和重量:

Overall Length mm (in) 676 (26)
总宽 mm (in) 513 (20)
总高 mm (in) 526 (21)
重量 kg(lb) 166 (365)

尺寸可能因所选发动机配置而异

千韦 kVA 赫兹 RPM 电压(伏) 电流(安) 认证
4 4 50 2400 1 110 | 220 36.4 | 18.2
115 | 230 34.8 | 17.4
120 | 240 33.3 | 16.6
5 5 60 2900 1 120 41.7 EPA
120 | 240 41.7 | 20.8
  • 2缸4冲程循环水冷式Kubota柴油机,配备Bosch MD燃油泵
  • 支持点火保护,因此根据USCG法规33CRF183,允许在汽油燃料环境下使用
  • 提供SAE J-1939 CAN数据链路,用于监控发电机组状态以及对发动机和交流发电机进行诊断
  • 经劳氏船级社认证,适用于船舶、海上和工业应用


如需访问我们完整的宣传册库,请 click here
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。