QD 40-65 kW Marine Generator

适用于船舶的Onan Marine QD 40-65千瓦发电机

频率(赫兹) 50, 60
认证 EPA Tier 3

应用

船用发电机

概览:

40-65千韦

  • 康明斯Onan数字显示器可以提供用户友好的诊断,包括发动机和交流发电机等部件的丰富信息
  • 业内最大的全球认证分销商/经销商支持网络
  • 经过优化的安装系统极大地减少了振动
  • 电子频率控制 - 对于需要优质电源的数字设备和计算机必不可少
  • 每个康明斯Onan船用发电机组的背后都由90多年的船舶应用经验作为后盾

发动机型号:4冲程循环,涡轮增压,水冷式船用柴油机

交流发电机:Onan 4极

产品尺寸和重量MDDCW & MDDCU:

    含外壳 不含外壳
Overall Length mm (in) 1738 (68.4) 1734 (68.3)
总宽 mm (in) 840 (33.1) 822 (32.4)
总高 mm (in) 1039(41) 999 (39.1)
总重 kg(lb) 1098(2420) 998(2200)

产品尺寸和重量MDDCY、MDDCS和MDDCT:

    含外壳 不含外壳
总长 mm (in) 1738 (68.4) 1734 (68.3)
总宽 mm (in) 840 (33.1) 822 (32.4)
总高 mm (in) 1039 (40.9) 994 (39.1)
总重 kg(lb) 1167(2572) 1067(2352)

尺寸可能因所选发动机配置而异

发电机型号 千韦 kVA 赫兹 RPM 电压(伏) 电流(安) 认证
MDDCW 40 40 50 1500 1 110 | 220 363.6 | 181.8
115 | 230 347.8 | 173.9
120 | 240 333.3 | 166.7
MDDCW 40 50 50 1500 3 110 | 190 151.9
115 | 200 144.3
120 | 208 138.8
110 | 220 131.2
115 | 230 125.5
120 | 240 120.3
220 | 380 76.0
230 | 400 72.2
240 | 416 69.4
255 | 410 65.6
MDDCU 40 40 60 1800 1 120 | 240 333.3 | 166.7 EPA Tier 3
MDDCU 40 50 60 1800 3 120 | 208 138.8 EPA Tier 3
127 | 220 131.2 EPA Tier 3
120 | 240 120.3 EPA Tier 3
139 | 240 120.3 EPA Tier 3
240 | 416 69.4 EPA Tier 3
255 | 440 65.6 EPA Tier 3
277 | 480 60.1 EPA Tier 3
115 | 230 69.4 EPA Tier 3
220 | 380 131 EPA Tier 3
MDDCY 50 50 50 1500 1 110 | 220 454.5 | 227.3
115 | 230 434.8 | 217.4
120 | 240 416.7 | 208.3
MDDCY 50 62.5 50 1500 3 110 | 190 189.9
115 | 200 180.4
120 | 208 173.5
110 | 220 164.0
115 | 230 156.9
120 | 240 150.4
220 | 380 95.0
230 | 400 90.2
240 | 416 86.7
255 | 440 82.0
MDDCS 55 55 60 1800 1 120 | 240 458.3 | 229.2 EPA Tier 3
MDDCS 55 68.7 60 1800 3 120 | 208 190.8 EPA Tier 3
127 | 220 180.4
120 | 240 165.4
139 | 240 165.4
240 | 416 95.4
255 | 440 90.2
277 | 480 82.7
MDDCT 65 65 60 1800 1 120 | 240 541.7 | 270.8 EPA Tier 3
MDDCT 65 81.25 60 1800 3 120 | 208 225.5
127 | 220 213.2
120 | 240 195.5
139 | 240 195.5
240 | 416 112.8
255 | 440 106.6
277 | 480 97.7
  • 4缸4冲程循环水冷式船舶柴油机,配备高压共轨式燃油喷射系统
  • 标准SAE J-1939 CAN数据链路,用于监控发电机组状态以及对发动机和交流发电机进行诊断


如需访问我们完整的宣传册库,请 click here
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。