QD 13.5/17/17.5/19/21.5 kW Marine Generator

适用于船舶的Onan Marine QD 13.5/17/17.5/19/21.5千瓦发电机

频率(赫兹) 50, 60
认证 EPA Tier 3, EUIIIA, EPA

应用

船用发电机

概览:

13.5-21.5千韦

  • 康明斯Onan数字显示器可以提供用户友好的诊断,包括发动机和交流发电机等部件的丰富信息
  • 业内最大的全球认证分销商/经销商支持网络
  • 经过优化的安装系统极大地减少了振动
  • 电子频率控制 - 对于需要优质电源的数字设备和计算机必不可少
  • 康明斯Onan船用发电机组符合美国国家环境保护局(EPA)的排放标准
  • 每个康明斯Onan船用发电机组的背后都由90多年的船舶应用经验作为后盾

发动机型号:4缸4冲程循环Kubota船用柴油机

交流发电机:康明斯Onan 4极

产品尺寸和重量:

    含外壳 不含外壳  
Overall Length mm (in) 1139(44) 1133(44)  
总宽 mm (in) 602(24) 602(24)  
总高 mm (in) 698(28) 667(27) MDKDP
  mm (in) 698(28) 672(27) MDKDP
  mm (in) 698(28) 672(27) MDKDP
总重 kg(lb) 404(899) 377(840) MDKDP
    422(930) 395(870) MDKDR

尺寸可能因所选发动机配置而异

千韦 kVA 赫兹 RPM 电压(伏) 电流(安) 认证
13.5 13.5 50 1500 1 110 | 220 122.7 | 61.4 EU Stage III
115 | 230 117.4 | 58.7
120 | 240 112.5 | 56.3
13.5 16.9 50 1500 3 220 | 380 25.6 EU Stage III
17 17 60 1800 1 120 | 240 141.7 | 70.8 EPA
17 21.1 60 1800 3 120 | 208 59 EPA
17.5 17.5 50 1500 1 110 | 220 159.1 | 79.5 EU Stage III
115 | 230 152.2 | 76.1
120 | 240 145.8 | 72.9
17.5 21.9 50 1500 3 220 | 380 33.2 EU Stage III
19 19 50 1500 1 110 | 220 172.7 | 86.4 EU Stage III
50 115 | 230 165.2 | 82.6 EU Stage III
19 23.8 50 1500 3 220 | 380 36.1 EU Stage III
21.5 21.5 60 1800 1 120 | 240 179 | 89.6 EPA
21.5 26.9 60 1800 3 120 | 208 74.6 EPA
  • 4缸,4冲程循环,水冷式Kubota船用柴油机,配备Bosch PFR-M迷你燃油泵
  • 提供SAE J-1939 CAN数据链路,用于监控发电机组状态以及对发动机和交流发电机进行诊断
  • 经劳氏船级社认证,适用于船舶、海上和工业应用


如需访问我们完整的宣传册库,请 click here
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。