nta855

适用于商用-工业的NTA855

频率(赫兹) 50, 60
认证 不适用
燃料类型 柴油
额定功率 kW 千伏安
备用 250-400 313-500
主用 220-365 275-456

应用

商用-工业
  • 康明斯重型发动机 - 坚固耐用的4冲程循环工业柴油发动机能够提供可靠的动力、低排放和对负载变化的快速响应。
  • 永磁发电机(PMG)- 提供增强的电机起动和故障清除短路能力。
  • 交流发电机 - 多种交流发电机规格提供可选择的电机起动能力,具备下列特性:低电抗2/3节距绕组、非线性负载下的低波形失真、故障清除短路能力以及H级绝缘性能。
  • 冷却系统 - 标准的一体式安装散热器系统,针对额定环境温度进行设计和测试,简化了废热的设施设计需求。
  • 控制系统 - 标准PowerCommand®电子控制提供总体系统集成,包括远程启动/停止、精确的频率和电压调节、报警和状态消息显示、AmpSentry保护、输出计量、自动关闭。
  • 外壳 - 可选配防风雨和消声外壳。
  • 保修
发电机型号 赫兹 主用千伏安/千瓦 备用千伏安/千瓦 燃料类型 规格表
C315 D5 50 275 / 220 313 / 250 柴油 EA_S_CC_12_EN
C350 D5 50 320 / 256 350 / 280 柴油 SS10-CPGK
C380 D5 50 350 / 280 388 / 310 柴油 EA_S_CC_14_EN
C400 D5 50 364 / 291 400 / 320 柴油 SS10-CPGK
C400 D5 50 360 / 288 400 / 320 柴油 SS10-CPGK
C350 D6 60 400 / 320 438 / 350 柴油 SS10-CPGK
C440 D5 50 400 / 320 440 / 352 柴油 EA_S_CC_15_EN
C350D6 60 327 / 261 450 / 360 柴油 C350D6_EN
C400 D6 60 456 / 365 500 / 400 柴油 SS10-CPGK
C400D6 60 456 / 365 500 / 400 柴油 C400D6_EN


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。