房车发电机零件和维护

当可靠性至关重要时,请坚持使用原装正品。从滤清器到调整套件,原装康明斯Onan绿色标签零件均按照精确的产品规格制造,旨在最大限度地提高康明斯Onan房车发电机的功率输出和使用寿命。

所有经过认证的康明斯Onan房车服务和零件经销商均可提供原装康明斯Onan绿色标签零件。

此外,也可以在美国的cumminsonanstore.com和加拿大的shopcummins.ca网站上在线订购维护零件。

康明斯Onan零件与“副厂”零件截然不同

不要勉强接受售后市场或“副厂”零件。原装康明斯Onan零件提供了康明斯Onan预期的耐用性和性能。这些零件是原厂正品。下面包括一些您将习惯于在维护程序中检查和更换的部分零件,以及选择康明斯Onan零件的原因。

空气滤清器

原装康明斯Onan空气滤清器采用特殊的泡沫预滤器设计,专门用于房车发电机。其他制造商的空气滤清器可能包含密度较轻的滤纸,密封表面可能会随时间逐渐变硬和破裂,最终使脏空气进入发动机进气系统。随着时间的推移,活塞环和汽缸磨损会产生大量污垢。(某些旧型号的替换滤清器可能不包括预滤器。)

火花塞

原装康明斯Onan火花塞的间隙在出厂时经过适当调整,非常适合房车发电机发动机。而从其他来源购买的火花塞的间隙则针对汽车发动机进行调整,这些发动机的间隙要大得多。重新调整间隙时,接地片必定会发生弯曲,这可能导致无法覆盖整个电极,从而降低火花塞的使用寿命。

燃油滤清器

康明斯Onan房车机油滤清器配有旁通阀,允许机油在冷启动期间或滤清器发生堵塞时绕过机油滤清器。其他制造商的机油滤清器通常没有旁通阀。由于这些“副厂”滤清器会收集碎片,因此可能会发生油压不足,进而导致高油压、垫圈失效甚至发动机损坏。其他“副厂”机油滤清器确实包含旁通阀,但它们无法确定阀门在哪个PSI值下打开。如果设定值过高,滤清器的纸芯可能会在冷启动期间损坏,从而造成滤清器失效或导致发动机缺油。

据客户反馈,他们为康明斯Onan静音柴油机购买的替换机油滤清器(零件编号#122-0833)的尺寸似乎有些不合适。我们经常听到这种反馈!滤清器#122-0833已取代滤清器#185-5801和滤清器#185-5409。尽管外观不同,但这款产品非常适合您的装置,油环将提供适当的密封。

OnaMax Oil Update

可用的 Q2 2020。康明斯将为 Onan 房车汽油和液化石油气(LP)发电机提供全新的 SAE10W-30 OnaMax™油。新的油重为您提供与我们的 SAE15W-40 产品相同的巨大优势。

  • 适用于房车发电机生产的相同的发动机油混合物。
  • 防止在空气或水冷发动机中磨损。
  • 制定,以提供保护,防止氧化和增加油粘度,以帮助减少发动机磨损和机油消耗。
  • 在水冷式发动机中提供出色的保护,在这种情况下可能会遇到高转速或更长的排放间隔。

Learn More About OnaMax Oil

康明斯Onan遍布全国的分销商和经销商网络可以为您提供零件与服务方面的帮助,让您的康明斯Onan房车发电机组工作在最佳状态。要查找离您最近的网点,请拨打免费电话1-800-888-6626或使用我们的经销商定位器

RV Manuals

Looking for RV generator manuals? Some of our most popular operators and installation manuals are now available for direct download.

View RV Generator Manuals

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。