我们的专业知识致力于提供全面的移动电源解决方案,解决您--和您客户--面临的最大挑战。
希望我们成为您获得可靠产品、定制配置、易于安装和出色本地支持的唯一来源。
感受 "随时随地" 移动电源解决方案的强大功能
无论工作是需要主备电源,还是需要备用/调峰电源,康明斯在满足任何短期或长期需求的移动电源系统和服务方面都赢得了全球声誉。理由很充分:我们了解移动电源业务,可在全球任何地方提供您所需要的任何产品。
4级应对方案
在康明斯,我们深知这些EPA Tier 4监管问题的复杂性很难理解。这就是我们从一开始就在排放领域发挥领导作用的原因。您有4问题,我们有Tier 4应对方案。
您有4问题…
对于那些依靠大型固定式发电机来实现备用和主电源用途的人而言,EPA的Tier 4法规常常是造成困惑的源头。这些发电机组的所有者和操作者对EPA的排放标准有很多疑问,这些问题对他们意味着什么…
Tier 4i认证与合规性之间有何区别?我需要经过Tier 4i、Tier 4认证还是支持Tier 4的发电机组?紧急用途与非紧急用途的可接受运行时间是多少?我如何满足当地限制和未达标区域的更严格要求,这与国家排放标准有何不同?
康明斯拥有应对方案。
我们与美国国家环境保护局密切合作,能够在他们实施更清洁的空气标准时充分了解其法规的每一项后续变更。康明斯是第一家向市场推出EPA Tier 2和Tier 3发电机的制造商,远远早于监管期限。我们致力于为您提供如何选择使用发电机功率的全面运行灵活性,这是我们保持市场领先地位的根本原因。
我们是第一家提供全系列Tier 4i认证发电机组的制造商,也是第一家在EPA于2014年1月开始颁发证书时获得Tier 4F认证的制造商。