加固型移动电源

为确保满足应急和战备需求,您需要在某些全球最极端的实体环境中的运行能力。与其他商用发电机组相比,我们的加固型移动电源(RMP)发电机组不仅噪音信号低(介于68到72 dB),可在极端温度下运行,而且燃油效率显著提高,所需的维护成本和零件库存需求也更低。

可靠的军用与救灾发电设备

身在现场,您不能将时间浪费在担忧发电机的运行能力上。我们的加固型移动电源(RMP)发电机组脱胎于已由美国军方成功应用的先进中型移动电源(AMMPS)设备,现在可为非美国的军事、国防和救灾组织提供可靠的连续电源。

我们现已将我们无与伦比的军用级技术和工程平台改用于具有挑战性的军事和救灾任务。对于任何面临挑战性的物流与极端环境条件的应用,设计不达标的产品完全无法应对,而加固型移动电源(RMP)却会成为理想之选。

  • 国际军事用途;经过战场验证的设计和功能,满足全球军用需求
  • 主用、备用或应急电源需求
  • 灾害搜索、恢复、救济和重建部署
  • 适用于偏远丛林地区、与世隔绝的极地任务和干旱的沙漠军事基地

当您需要坚固、可靠、经过实地验证的发电设备时,请首先考虑康明斯加固型移动电源(RMP)发电机组。

为什么选择加固型移动电源?

对于需要在具有以下特点的极端实体环境和紧急情况下拥有连续、可靠电源的应用和/或客户:

  • 有限的燃料供应/高昂的燃料价格
  • 连续电源需求
  • 有限的零件可用性、设备之间的零件通用性(48%);库存减少
  • 缺乏维护支持

康明斯加固型移动电源可提供:

  • 显著提高的燃油效率和多种燃料选项,包括JP-8(NATO F-34)、DF-1和DF-2
  • 符合军用标准的可靠性和耐用性
  • 用于负载管理,具有标准并联功能的主电源额定功率
  • 通过延长保养周期,降低维护成本
  • 极端温度环境下的运行能力,工作温度范围从58°C到-45°C(135°F到-50°F)
  • 使用标准NATO连接的起点电压为24伏特

作为行业领导者,康明斯提供了业内最广泛的柴油和天然气发电机型号。这确保您将能根据您的规格或负载需求找到相适配的设备。

全球支持

康明斯通过世界各地的分销商,全天候提供业内领先的销售工程和服务支持。请使用我们的销售与服务定位器,查找离您最近的分销商

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。