liquid cooled gas series generator

适用于小型企业备用的液体冷却燃气系列

频率(赫兹) 60
认证 不适用

应用

小型企业备用
  • 125千瓦的综合备用电源,拥有可靠的性能和极其安静的操作的液体冷却燃气发电机
  • 与康明斯发电的自动转换面板一起使用时,支持全自动操作
  • 可与天然气或液化气一起使用
  • 美观而小巧的消声外壳
  • 支持精确频率控制的电子调速器
  • 包括120 V冷却液加热器
  • 提供铝制外壳
  • 保修
发电机型号 赫兹 电压(伏) 电流(安) 规格表
125GGHJ 60 1 120 / 240 1042/520.8 NAS-5630-EN
125GGHJ 60 3 120 / 208 752.7/434.2 NAS-5630-EN


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。