KTAA19 Image

适用于商用-工业的KTAA19

频率(赫兹) 50
认证 不适用
燃料类型 柴油
额定功率 kW 千伏安
备用 505-550 631-688
主用 460-500 575-625

应用

商用-工业
  • 发动机:康明斯KTA19系列发动机。
  • 类型:四冲程、水冷、涡轮增压和气冷式后冷。
  • 结构:铸钢曲轴、连杆、铸铁汽缸体。
  • 冷却系统:内置循环水泵和温控器有助于提高发动机的工作效率。
  • 过滤器:康明斯Fleetguard系列高精度过滤器。
  • 交流发电机:斯坦福 HC系列交流发电机。
  • 类型:旋转磁场、单轴承、4极、无刷、防滴漏结构,符合GB755、BS5000和IEC34-1标准。
  • 定子:斜槽结构,2/3节距绕组,可有效抑制非线性负载下三次谐波电流和输出电压的波形失真。
  • 转子:挠性驱动盘直接与发动机连接,完美的阻尼绕组可减少平行振荡。
  • 冷却系统:直接驱动离心式风机。
  • 控制系统:基于微处理器的PowerCommand®控制系统。
  • 短路保护:Schneider断路器,AmpSentryTM专利保护,PowerCommand®控制器。
  • 底座:带减振装置的螺栓固定式钢制底座,采用复杂的抗震结构和底部油箱。
  • 散热器:标配散热器安装在发电机组上。
  • 标配附件:排气弯头,排气波纹管,排气消声器等
  • 保修
发电机型号 赫兹 主用千伏安/千瓦 备用千伏安/千瓦 燃料类型 规格表
C640 D5 50 575 / 460 631 / 505 柴油 EA_S_CC_18_EN
C690 D5 50 625 / 500 688 / 550 柴油 EA_S_CC_19_EN


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。