kta38-g14 generator

租赁用KTA38 G14

频率(赫兹) 50, 60
认证 不适用
额定功率 kW 千伏安
备用 892-1020 1115-1275
主用 800-928 1000-1160

应用

租赁

概览:

此康明斯租赁套装是一种功能强大的完全集成式发电系统,为备用电源及主电源应用的性能、可靠性和效率设立了新的基准。

设计:4冲程循环,12缸柴油发动机,涡轮增压,增压空气冷却

缸径:159 mm

冲程:159 mm

排量:38 L

汽缸体:合金铸铁

电池容量:2串2 x 12V电池并联,75A/hr

电池充电交流发电机:35A

启动电压:24V,负极接地

燃油系统:直喷,电动燃油控制(EFC)调速器

燃油滤清器:双旋入式纸芯燃油滤清器

空气滤清器类型:干式可更换元件,带阻力指示器

润滑油过滤器类型:旋入式全流量过滤器

标准冷却系统:50 ºC环境散热器

发电机型号 赫兹 主用千伏安/千瓦 备用千伏安/千瓦 规格表
C1000D2R 50 1000 / 800 1115 / 892 EMERS-5883-EN
C1000D2R 60 1160 / 928 1275 / 1020 EMERS-5883-EN

双频,满足各种能源需求 - 多用途C1000 D2R可提供50和60 Hz频率,电压范围宽泛,适用于商业、住宅、工业、公用事业等领域的连续电源、主电源或备用电源应用。

功率更高、寿命更长的发动机 康明斯KTA38 G14发动机的性能、可靠性和耐用性在全球备受认可。凭借温度、海拔高度和湿度方面极高的降额阈值,KTA38 G14堪称恶劣工况发动机中的佼佼者。

机动性更高、运输成本更低 - 为满足不断增长的电力需求,C1000 D2R配有标准20' ISO外壳(小体积),有利于进行跨境和跨地区运输。CSC认证模块可以像普通外壳一样在世界各地运输,这意味着运输成本更低。

在全世界最炎热的环境中也能保持出色散热性的装置 - 冷却系统可在连续运行额定值下达到50 °C的极限环境温度(LAT)。采用垂直热空气排放设计,C1000 D2R适用于多组安装



如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。