cummins logo

船用K50-CP

频率(赫兹) 50, 60
认证 IMO 2
额定功率 kW 千伏安
主用 1050-1240 1313-1550

应用

船用发电机

概览:

74-99千韦

  • 世界一流的康明斯柴油发动机与行业领先的康明斯交流发电机(Cummins alternators)完美匹配。经过专门设计、集成和组装,旨在实现最佳效率和性能
  • 专为满足海洋环境的严苛要求而设计,拥有出色的耐用性和超长的正常运行时间
  • 通过简化复杂的机械连接轻松实现船舶集成
  • 通过本地数字网络提供多站报警和监控面板,全方位满足应用要求
  • 可根据需要配置集成报警系统,实现与船舶中央数据系统的通信
  • 提供各种灵活的配置,可根据船舶的运行要求定制发电机组
  • 全面保修适用于整个发电机组并在全球范围内有效
  • 封装地点为英国伊普斯威奇的G&M Tex Ltd

发动机型号:KTA50-D(M1)

交流发电机:斯坦福 PM734E

产品尺寸和重量:

Overall Length mm (in) 5150 (203)
总宽 mm (in) 1900 (75)
总高 mm (in) 2100 (83)
总重 kg(lb) 9700 (21384)

尺寸可能因所选发动机配置而异

发电机型号 赫兹 主用千伏安/千瓦 电压(伏) 认证 安装数据
船舶维修电源的KC和HX冷却额定值
K50-CP 50 1313 / 1050 380 | 400 | 415 | 440 IMO Tier I MG-6385
K50-CP 60 1550 / 1240 416 | 440 | 460 | 480 IMO Tier I MG-6387

发动机特点

  • 坚固耐用的V型16缸涡轮增压柴油发动机采用电子控制燃油系统,可实现出色的燃油经济性和极低的维护要求。可选配液压备用调速器
  • 提供换热器或龙骨冷却配置
  • 符合国际海上人命安全公约表面温度要求,并可按国际船级社协会规则的定义归类为无人化机舱(UMS)应用
  • 经过劳埃德船级社认证的IMO排放;可提供船级社型式认证
  • 配备优质铝挤压线束、双重过滤和经型式认证的硬件的入级设备

交流发电机特性

  • 6线、3相交流发电机提供丰富的可重新连接输出
  • 专为船舶应用而设计,防护等级达IP23
  • 双轴承交流发电机通过使用永磁发电机的入级弹性联轴器紧密耦合,可在所有条件下提供恒定的励磁性能
  • 标准的2/3节距绕组可避免过大的中性电流
  • 可按国际船级社协会规则的定义归类为无人化机舱(UMS)应用
  • 带永久性密封滚珠轴承的动态平衡转子
  • 集成防冷凝加热器和两套电阻温度检测器


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。