Cummins HSK78G Generator

HSK78G天然气发电机系列

频率(赫兹) 50, 60
认证 全球合规性
燃料类型 稀薄燃烧气体

新推出的HSK78系列集天然气发电机功能与创新天然气技术于一体,适用于主用功率和峰值功率应用。HSK78G发电机系列的设计从撬块开始,无论燃料来源或作业条件有多极端,都能提供稳定电源。

应用

主电源 热电联产

概览:

这一新系列代表了康明斯在天然气领域的一次飞跃,在新型发动机中展示出新的技术水平,实现了效率、瞬态性能和天然气来源方面的新突破,远远优于以往的天然气发电机。

 

目标行业

 

商业与机构 公用事业 陆用
Airports 垃圾填埋场 矿山
Universities 废水处理厂 制造业
监狱 电网稳定 石油和天然气
购物中心 厌氧消化器 温室
  独立电力生产商 农业

 

无论您位于何处,无论您的工作任务是什么,康明斯的专业技术始终为您服务

康明斯在HSK78G的维修和保养方面让客户尽享安心。您当地的专属联系人将为您提供一流的售后市场服务,而分布于190个国家/地区的服务技师、工程师和零件配送设施全球系统将为您提供支持。

 

Cummins Infographic Map

 

 

 

  发电机组型号 C1600N5CD C1800N5CD C2000N5CD C1600N6CD C1800N6CD C2000N6CD
  赫兹 50 50 50 60 60 60
管道天然气 ISO电效率(%) 43.8 44.3 44.2 43.2 43.6 43.5
  ISO热效率(%) 47.7 46.8 45.9 47.3 46.3 45.4
  ISO油耗(Kw) 3652 4066 4530 3707 4128 4599
  可用热量(Kw) 1740 1901 2077 1752 1912 2088
  最低甲烷量 55 60 70 55 60 70
  Data Sheet D-6405 D-6401 D-6399 D-6417 D-6413 D-6409
低BTU ISO电效率(%) 42.7 43.2 43.2 42.1 42.5 42.6
  能含量,BTU/scf 550 550 550 550 550 550
 

尺寸(m)
(长X宽X高)

6.9 x 2.2 x 2.8 6.9 x 2.2 x 2.8 6.9 x 2.2 x 2.8 7.6 x 2.1 x 2.8 7.6 x 2.1 x 2.8 7.6 x 2.1 x 2.8
  温升(摄氏度) 80 - 105 80 - 105 80 - 105 80 - 105 80 - 105 80 - 105
  氮氧化物排放
(mg/Nmᶟ)
250-500 250-500 250-500 0.5-1.0

0.5-1.0

0.5-1.0
  Data Sheet D-6429 D-6425 D-6421      
Low MN              

* GCC仅限50Hz

发电机型号 千韦 赫兹 燃料类型 规格表
C2000N5CD 2000 50 稀薄燃烧气体 Spec-Sheet-HSK78G-50Hz_0.pdf
C1800N5CD 1800 50 稀薄燃烧气体 Spec-Sheet-HSK78G-50Hz_1.pdf
C1600N5CD 1600 50 稀薄燃烧气体 Spec-Sheet-HSK78G-50Hz_2.pdf
C2000N6CD 2000 60 稀薄燃烧气体 Spec-Sheet-HSK78G-50Hz_3.pdf
C1800N6CD 1800 60 稀薄燃烧气体 Spec-Sheet-HSK78G-50Hz_4.pdf
C1600N6CD 1600 60 稀薄燃烧气体 Spec-Sheet-HSK78G-50Hz_5.pdf

峰值电效率

  • 高达44.2% (50 Hz)和43.5% (60 Hz) ,符合ISO标准*
  • 在不影响功率输出的情况下,可使用甲烷值低至70MN的广泛管道天然气作为燃料
  • 发动机自动调整可应对燃料质量变化和快速负载阶跃性能,而无需进行校准或关闭发动机
  • 更高的稳定性、更长的正常运行时间和更低的燃料成本有助于降低总体拥有成本

颠覆格局的燃料灵活性

  • 高功率密度,燃料甲烷值可低至40MN
  • 由各种低成本燃料和通常被视为废弃产物的免费燃料提供动力
  • 新型号能更有效地管理低BTU燃料,使用腐蚀性燃料提供强劲动力,容许更高的污染物含量,且降额阈值更低
  • 无需天然气清洁系统空间
  • 降低资本支出和运营支出

极致可靠性

标准涡轮增压器的最大工作温度可达40oC (104F),耐高温涡轮增压器的最大工作温度可达55oC (131F),能够适应现场环境,包括温度、大气和地面条件

市场领先的热和电力功能

市场领先的47.1%热效率和2110 kW热输出可实现加热、冷却和产生蒸汽,通过回收CO2带来显著的环境效益,而且占用的空间更少,提供更大的设计灵活性

行业领先的服务周期

  • 业内最长的80,000小时大修服务周期为您带来更高的投资回报,同时降低运营和维护成本
  • 配备板载火花塞传感器、NOx传感器和实时趋势数据采集等创新工具的先进预测诊断功能,可最大限度地减少停机时间并优化常规维护成本

全球合规性

  • 氮氧化物低至250 mg/Nm3 (0.5g/hp-hr),无需进行后处理
  • G1下30%负载阶跃,包含四个负载阶跃,提供卓越的升负荷和甩负荷瞬态能力

60Hz合规性

美国

  • 符合NSPS标准
  • 获得UL认证和标志
    • UL2200
  • 符合:
    • 电气规范,NFPA 70
    • 燃料规范,NFPA 37
    • 备用系统规范,NFPA 110级,类型待定

加拿大

  • 获得CSA认证和标志
    • CSA C22.2 第14号和第100号
  • 符合:
    • 电气规范,CSA C22.1
    • 燃料规范,CSA B149
    • 备用系统规范,CSA C282和CSA Z32

50Hz合规性

澳大利亚

  • 符合:
    • 电气规范,AS/NZS 3000
    • 燃料规范,AS/NZS 3814
    • 备用系统规范,AS/NZS 3009

欧盟和亚洲

  • 获得CE标志
  • 符合欧盟电网规范并获得认证

俄罗斯

  • 获得EAC标志 - 俄罗斯海关联盟

尼日利亚

  • SONCAP


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。