Cummins GTA38E Generator

商用工业用GTA38e

频率(赫兹) 60
认证 EPA SI NSPS认证
燃料类型 天然气、丙烷
额定功率 kW 千伏安
备用 335-550 419-688

应用

商用-工业
  • 康明斯重型发动机 - 坚固耐用的4冲程循环工业火花点火发动机能够提供可靠的动力、低排放和对负载变化的快速响应。
  • 交流发电机 - 多种交流发电机规格提供可选择的电机起动能力,具备下列特性:低电抗2/3节距绕组、非线性负载下的低波形失真、故障清除短路能力以及H级绝缘性能。交流发电机电气绝缘系统已获得UL1446认可。
  • 控制系统 - PowerCommand®电子控制系统是标准设备,提供总体发电机组系统集成,包括自动远程启动/停止、精确电压调节、报警和状态消息显示、输出计量、检测到故障时自动关闭。PowerCommand® 控制系统已获得UL508列名。
  • 冷却系统 - 标准冷却套装支持在额定功率水平、最高104 °F环境温度下可靠运行。
  • 外壳 - 可选配防风雨外壳和消声外壳。
  • 标准 - 发电机的设计、制造和测试符合相关的UL、NFPA、ISO和IEC标准。交流发电机已通过CSA 22.2认证。控件拥有CSA C282-M1999和22.2 No.14 M91认证。PowerCommand®控制系统获得了UL508列名。
  • 保修
发电机型号 赫兹 需求响应(千伏安/千瓦) 备用千伏安/千瓦 燃料类型 认证 规格表
C550N6 60 625 / 500 天然气 EPA SI NSPS认证 pdf
C550N6 60 419 / 335 丙烷 EPA SI NSPS认证 pdf
C550N6 60 688 / 550 天然气 EPA SI NSPS认证 pdf


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。