ford v10 6.8l generator

适用于商用-工业的福特V10 6.8L

频率(赫兹) 60
认证 EPA+
燃料类型 NG/丙烷,天然气
额定功率 kW 千伏安
备用 60-75 75-94

应用

商用-工业
  • 福特重型天然气发动机 - 坚固耐用的4冲程循环工业火花点火发动机提供可靠的动力。电子空燃比控制可实现最优的发动机性能和对负载变化的快速响应。
  • 交流发电机 - 多种交流发电机规格提供可选择的电机起动能力,具备下列特性:低电抗2/3节距绕组、非线性负载下的低波形失真以及故障清除短路能力。
  • 控制系统 - PowerCommand®电子控制系统是标准设备,提供总体发电机组系统集成,包括自动远程启动/停止、精确的频率和电压调节、报警和状态消息显示、AmpSentry™保护、输出计量、检测到故障时自动关闭以及NFPA 110 1级合规性。
  • 冷却系统 - 标准冷却套装可在高达40 °C (104 °F) 的环境温度下实现可靠运行。
  • 外壳 - 可选配防风雨和消声外壳。
  • NFPA - 发电机组只需一步即可接受最高额定负载,符合NFPA 110 1级系统标准。
  • 保修
发电机型号 赫兹 备用千伏安/千瓦 燃料类型 认证 规格表
GGHE 60 75 / 60 天然气/丙烷 EPA+ S-1589
GGHF 60 88 / 70 天然气 EPA+ S-1589
GGHF 60 94 / 75 丙烷 EPA+ S-1589


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。