分布式发电

20多年来,能源市场的发展趋势推动了从集中式发电解决方案向所有能源市场的分布式发电解决方案转变 - 康明斯已准备就绪,可在全球范围内满足这类需求。

无论应用的多样性或独特性如何,我们都能提供灵活的模块化解决方案组合,其中包含常见模块,以提供灵活、多样且可持续的分布式发电解决方案,不仅能为客户提供分布式能源,还能带来盈利机会。

如要讨论如何在您的市场应用康明斯分布式发电解决方案,请使用以下链接。

 

联系我们

 

从电网稳定解决方案,到能源管理以及全套的离网解决方案,康明斯通过提供行业领先的广泛解决方案,应对不断增长的电力需求,并为可持续且廉宜的未来全球能源做好准备。

为满足每个能源市场的特定需求,康明斯在六大洲开发和设计能源生态系统解决方案,通过提供灵活的模块化分布式能源系统选择,帮助公用事业公司延缓昂贵的输电升级,并通过降低高峰期能源使用成本为客户节约资金。具体通过提供一体化系统解决方案来实现,包括:

  • 快速启动型天然气发电机组,改进当前天然气发电机组的稀薄燃烧,以缩短启动时间并实现类似于柴油发电机组的性能。
  • 固定式储能系统,将成熟的电池技术商业化,以满足多种应用和不同地区客户的需求。
  • 系统控制,提供能源系统控制器,在保持电力可靠性的同时,实现对电力的充分使用。
  • 能源建模,利用康明斯在电力系统解决方案领域的专业知识来设计、优化和监测复杂的电力应用。

完整的分布式发电生态系统

 

distributed-generation-infographic.JPG
我们全套的发电机组、控制器和固定式储能系统电力产品提供电网侧和用户侧解决方案,可实现5MW -20MW电网的稳定以及60kW - 5MW能源管理和可持续性,支持分布式发电应用的任何特定需求。

 

康明斯确保所有关键部件的设计、制造和组装均达到业内最高的性能。对于分布式发电应用,这种保证等级将转化为无与伦比的可靠性和故障安全性能。这也意味着,对于整个电力系统,规范制定者和所有者都只有一个联系点,从而有助于节省时间并简化集成和售后支持流程。

凭借100年来提供领先电力解决方案的丰富经验,我们希望在将来继续致力于在适当的时间为客户提供适当的技术。依托在全球超过190个国家和地区的分支机构以及60,000名员工,我们正在6大洲开发和设计产品,以满足每个能源市场的特定需求。

借助于战略合作关系、深厚的行业专长以及对创新和可持续发展的承诺,康明斯致力于打造永不断电的世界。

 

 

Meadow Lake Wind Farm complex

Cummins Partners with Wind Farm to Expand Low-Carbon Energy

 

阅读更多



如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。


正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。