全面的数字控制

我们基于微处理器的PowerCommand®控件包含了业内最佳的单源解决方案,能够将发电机组、自动转换开关和并联系统集成为完整的系统。

cummins generator digital control products.jpg通过全面的数字控制提高电力系统可靠性

模块化PowerCommand系统易于配置以满足市场和客户需求,能够在并联和非并联情况下改进应急、备用和主电源应用性能。可供产品和服务包括:

并联应用

  • PowerCommand数字控件适用于绝缘母线和无限大容量母线并联系统控制

非并联应用

  • 配备数字调速和电压调节、全面计量和便捷数据记录的发电机组控件

转换开关控制

  • 所有自动转换开关上的PowerCommand控件可监控两个电源、向发电机组发出启动信号、自动转换电力并将负载返回至主电源

我们的全系列产品被设计为单一的自我监控系统,旨在优化整个电力系统的可靠性与性能:

  • 根据应用而定制的数字电压调节
  • 配备智能启动的数字调速,加快燃油输送并提高频率稳定性
  • 发电机组监控与保护
  • 通过网络浏览器和Modbus网络协议进行远程监控
  • 用于快速设置、监控和诊断的简单界面

所有的数字控件均采用坚固设计,能够承受震动和恶劣的环境条件,包括宽泛的温度变化。

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。