用于数据中心的自动转换开关

康明斯自动转换开关依托我们的PowerCommand®控制技术以简化操作,辅以坚固耐用的高触点力设计,可承受数千次开关循环。

用于数据中心的可靠自动转换开关

我们提供从40到4,000安培的品种齐全的标准开关,用于主电源(公用事业或发电机)与辅助电源(备用或补充)之间的切换,适用于各种规模的动力系统,并采用常用的总线通信语言。

主要特性包括:

  • 开路、闭路或程序化转换
  • 旁路隔离配置
  • 耐受电流和闭合电流额定值高达200 kA
  • 可通过便利的前面板显示屏轻松查看功率和负载情况、做出调整、查看事件并检查网络状态
  • 1,000安培服务入口配置
  • 各种认证,包括:UL、IEC、CSA、NFPA、IEEE、IBC/抗震、OSHPD和NEMA ICS 10
  • 可提供定制设计的开关以满足独特的项目需求

为世界各地的数据中心提供最佳可行技术

康明斯自动转换开关在全球的安装数量已超过100,000,是寻求采用最佳的可行技术来保护任务关键型应用的数据中心所有者与运营商的首选。凭借我们庞大的全球分销网络,无论您在哪里,我们都能为您提供专家建议和咨询。

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。