pto generator

Cummins PTO Generators for Commercial Mobile

频率(赫兹) 50, 60
认证 不适用

The Cummins Protec PTO generator models are specifically engineered for mobile emergency vehicle use with a field-proven design for high performance and long life. Features include various mounting configurations, bi-directional rotation with radial fan, and remote mountable, solid state electronic voltage regulator. A five-year warranty is standard.

应用

商业-移动式

概览:

  • 适合重型负载的高性能电机起动能力
  • 数字控制的泵流量可实现最小的电压和频率变化。
  • 可在120° F(50° C)环境条件下达到满载
  • 旨在提供清洁、安静的动力和超低振动的4点安装系统
  • 粉末涂层和不锈钢外壳
  • 简单的单侧维护降低了隔室空间要求
  • 多个进气口位置,支持灵活安装;尺寸小巧,提供多种安装选项
  • 保修
发电机型号 赫兹 电压(伏) 规格表
15YD 50 3 115/230 A-1394
15YD 60 3 120/240 A-1394
20YD 50 3 115/230 A-1394
20YD 60 3 120/240 A-1394
25YD 50 3 115/230 A-1394
25YD 60 3 120/240 A-1394
30YD 50 3 115/230 A-1394
30YD 60 3 120/240 A-1394
35YD 50 3 115/230 A-1394
35YD 60 3 120/240 A-1394


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。