onan quiet gas generator

用于商用移动设备的康明斯 Onan 安静燃气发电机

频率(赫兹) 60, 50
认证 不适用

康明斯Onan Quiet Gas系列发电机专为严苛的商业应用而设计,拥有高品质特性。这些特性包括极低的噪音和振动、易于安装、诊断能力和数字调节,可在负载变化时保持电压稳定。Quiet Gas EFI是业内首款电子燃油喷射发电机组。

应用

商业-移动式
  • 适合重型负载的高性能电机起动能力
  • 数字控制的泵流量可实现最小的电压和频率变化。
  • 可在120° F(50° C)环境条件下达到满载
  • 旨在提供清洁、安静的动力和超低振动的4点安装系统
  • 粉末涂层和不锈钢外壳
  • 保修
发电机型号 赫兹 电压(伏) 电流(安) 规格表
5.5HGJAD-2138 60 1 120 45.8 A-1442
5.5HGJAD-2140 (**3251) 60 1 120/240 22.9 A-1442
5.5HGJAD-2558 (**3669) 60 1 120/240 22.9 A-1442
5.5HGJAD-6759 (**7860) 60 1 120/240 22.9 A-1442
5.5HGJAE-2131 (**3242) 60 1 120 45.8| A-1440
5.5HGJAE-2135 60 1 120/240 22.9 A-1440
5.5HGJAE-2136 60 3 120/240 13.2 A-1440
5.5HGJAE-2144 (**3255) 60 1 120/240 22.9 A-1440
5.5HGJAE-2555 60 1 120/240 22.9 A-1440
5.5HGJAE-6757 (**7868) 60 1 120/240 22.9 A-1440
5.5HGJAK-2000 60 1 120/240 45.8/22.9 NAS-5983-EN
5.5HGJAK-2001 60 1 120/240 45.8/22.9 NAS-5983-EN
5.8HGJAD-2100 50 1 230 25.2 NAS-5592-EN
6.5HGJAE-2145 (**3256) 60 1 120/240 27.1 A-1441
6.5HGJAE-3554 (**4665) 60 1 120 54 A-1441
7.0HGJAD-2139 (**3240) 60 1 120 58.3 A-1443
7.0HGJAD-2141 (**3252) 60 1 120/240 29.2 A-1443
7.0HGJAD-2560 (**3671) 60 1 120/240 29.2 A-1443
7.0HGJAD-6760 (**7871) 60 1 120/240 29.2 A-1443
7.0HGJAE-1912 (**2023) 60 1 120/240 29.2 A-1441
7.0HGJAE-2132 (**3243) 60 1 120 58.3 A-1441
7.0HGJAE-2137 60 3 120/240 16.8 A-1441
7.0HGJAE-2556 60 1 120/240 29.2 A-1441
7.0HGJAE-6758 (**7869) 60 1 120/240 29.2 A-1441


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。