Commercial QD

用于商用移动设备的康明斯 Onan 安静柴油发电机

频率(赫兹) 60, 50
认证 不适用

应用

商业-移动式

概览:

当需要低噪音和低振动时,安静柴油系列型号是重型应用的不二之选。这些发电机组采用极具革命性的设计,其噪音水平比其他柴油发电机最多低15 dB(A),并且比大多数汽油机组更安静。包括冷却、消声器和进气系统在内的各种装置完全封闭。对于噪音要求较低的应用,请选择康明斯Onan标准柴油机系列。

  • 适合重型负载的高性能电机起动能力
  • 数字控制的泵流量可实现最小的电压和频率变化。
  • 可在120° F(50° C)环境条件下达到满载
  • 旨在提供清洁、安静的动力和超低振动的4点安装系统
  • 粉末涂层和不锈钢外壳
  • 简单的单侧维护降低了隔室空间要求
  • 多个进气口位置,支持灵活安装;尺寸小巧,提供多种安装选项
发电机型号 赫兹 电压(伏) 电流(安) 规格表
10.0HDKCC-42345 60 1 120/240 83.3/41.7 A-1473
10.0HDKCC-4512 60 1 120/240 83.3/41.7 A-1473
11.0HDKBN 50 1 230 47.8 A-1579
11.0HDKBN 50 1 110/220 100/50 A-1579
11.0HDKBN 50 1 115/230 95.7/47.8 A-1579
11.0HDKBN 50 1 120/240 91.7/46 A-1579
11.0HDKBN 50 1 220 50 A-1579
12.0HDKCD-2209 60 1 120/240 100/50 A-1474
12.0HDKCD-5241 60 1 120/240 100/50 A-1474
13.5HDKBP 50 1 110/220 122.7/61.4 A-1580
13.5HDKBP 50 1 115/230 117.4/58.7 A-1580
13.5HDKBP 50 1 120/240 112.5/56.3 A-1580
13.5HDKBP 50 1 220 61.4 A-1580
13.5HDKBP 50 1 230 58.7 A-1580
13.5HDKBP 50 3 110/220 44.3 A-1580
13.5HDKBP 50 3 115/230 42.4 A-1580
13.5HDKBP 50 3 120/240 40.6 A-1580
13.5HDKBP 50 3 220/380 25.6 A-1580
13.5HDKBP 50 3 230/400 24.4 A-1580
13.5HDKBP 50 3 240/416 23.4 A-1580
17.5HDKBR 50 1 115/230 152.2/76.1 A-1581
17.5HDKBR 50 1 120/240 145.8/72.9 A-1581
17.5HDKBR 50 1 220 79.5 A-1581
17.5HDKBR 50 1 230 76.1 A-1581
17.5HDKBR 50 1 110/220 159.1/79.5 A-1581
17.5HDKBR 50 3 110/220 57.4 A-1581
17.5HDKBR 50 3 115/230 54.9 A-1581
17.5HDKBR 50 3 120/240 52.6 A-1581
17.5HDKBR 50 3 220/380 33.2 A-1581
17.5HDKBR 50 3 230/400 31.6 A-1581
17.5HDKBR 50 3 240/416 30.4 A-1581
19.0HDKBV 50 1 230 82.6 A-1582
19.0HDKBV 50 1 110/220 172.7/86.4 A-1582
19.0HDKBV 50 1 115/230 165.2/82.6 A-1582
19.0HDKBV 50 1 220 86.4 A-1582
19.0HDKBV 50 3 220/380 36.1 A-1582
19.0HDKBV 50 3 230/400 34.3 A-1582
19.0HDKBV 50 3 240/416 32.9 A-1582
19.0HDKBV 50 3 110/220 62.3 A-1582
19.0HDKBV 50 3 115/230 59.6 A-1582
19.0HDKBV 50 3 220/380 36.1 A-1582
5.0HDKBB-6880 50 1 230 21 A-1452
5.0HDKBC-2860 60 1 120 41.7 A-1452
5.0HDKBC-2861 60 1 120/240 41.7/20.8 A-1452
5.0HDKBC-2905 60 3 120/240 12 A-1452
6.0HDKAV-41934 60 1 120 50 A-1486
6.5HDKAT-6006 60 1 100 62.5 A-1392
7.0HDKBL 50 1 110/220 63.6/31.8 A-1577
7.0HDKBL 50 1 115/230 60.9/30.4 A-1577
7.0HDKBL 50 1 120/240 58.3/29.2 A-1577
7.0HDKBL 50 1 220 31.8 A-1577
7.0HDKBL 50 1 230 30.4 A-1577
7.5HDKAT-41934 60 1 120 62.5 A-1486
8.0HDKAU-41934 60 1 120 66.6 A-1486
8.0HDKCC-6881 50 1 230 35 A-1491
9.5HDKBM 50 1 230 41.3 A-1578
9.5HDKBM 50 1 110/220 86.4/43.2 A-1578
9.5HDKBM 50 1 115/230 82.6/41.3 A-1578
9.5HDKBM 50 1 120/240 79.2/39.6 A-1578
9.5HDKBM 50 1 220 43.2 A-1578


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。