commercial hydraulic generator

用于商用移动设备的康明斯 Onan 液压发电机

频率(赫兹) 60, 50
认证 不适用

康明斯Onan水轮系列发电机设计为全集成动力系统,将液压泵、电动发电机、过滤系统、机油冷却器和油箱融入一个完整、紧凑、轻量化的封装中。康明斯Onan水轮发电机可在满负荷下启动并以额定输出运行,为您提供所需的全部功率和性能。

应用

商业-移动式
  • 适合重型负载的高性能电机起动能力
  • 数字控制的泵流量可实现最小的电压和频率变化。
  • 可在120° F(50° C)环境条件下达到满载
  • 旨在提供清洁、安静的动力和超低振动的4点安装系统
  • 粉末涂层和不锈钢外壳
  • 简单的单侧维护降低了隔室空间要求
  • 多个进气口位置,支持灵活安装;尺寸小巧,提供多种安装选项
  • 液压油路拥有超速和欠速保护功能
  • 保修
发电机型号 赫兹 电压(伏) 电流(安) 规格表
10RBAB-2010D 60 1 120/240 83/42 A-1497
15RBAB-2010D 60 1 120/240 125/63 A-1498
20RBAA-3576 60 1 120/240 166/83 A-1459
25RBAA-3579 60 1 120/240 208/104 A-1460
6RBAB-2010D 60 1 120/240 50/25 A-1495
8RBAB-2010D 60 1 120/240 67/33 A-1496
8RBAB-2010D 50 1 120/240 67/33 A-1499


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。