B 3.3发电机组 - 全新44-66kVA产品系列

采用改进型设计的全新4BTAA3.3发动机驱动型发电机组涵盖了44 - 66 kVA @ 50 Hz和40 - 60 kWe @ 60 Hz的功率范围。此系列产品可提供有排放(50Hz和60Hz)和无排放(50Hz)版本。

b3.3-hero-photo.jpg

此系列发电机组的特色包括低噪音水平(50 Hz: 75 dBA @1米 @75%负载系数,60 Hz: 75 dBA @1米 @75%负载系数)、在½"的局限空间中可承受的极限环境温度为50°C,占地面积相比S-3.8减小21%,并且符合CE标准。隔声外壳经过特别设计,进气口位于侧门,可优化发电机组的长度。它拥有单点起吊装置,并作为拥有充足间隙的封闭式发电机组而提供了更好的可维护性。

撬块采用12小时燃料自主设计,运动型可拆卸脚踏板可节省时间并实现安全而高效的搬运和运输。经过改进的燃料注入管使操作员能够方便地使用和注入,并避免溢出。B3.3是康明斯设计的一款发动机,具有经过改进的功率密度和500小时保养间隔。控制面板安装在支座上,以方便使用并改进美观度,同时采用电缆槽以实现内部布线。

资源

规格表- 此规格表涵盖下列B3.3发电机组产品:C44 D5e、C55 D5e、C66 D5e、C40 D6e、C50 D6e、C60 D6e、C44 D5L、C55 D5L、C66 D5L。

数据表 - 下面是各产品的型号数据表:C44 D5eC55 D5eC66 D5eC40 D6eC50 D6eC60 D6eC44 D5LC55 D5LC66 D5L

B3.3宣传单 - 此宣传单详细介绍了全新44-66 kVA产品系列,并提供了相关图片,此外也详细介绍了本地支持办公室。

Rumst战略库存实现卓越成果

位于欧洲的世界级分销中心释放了康明斯的潜力,并确保客户取得成功。此分销中心采用独特的销售方式以缩短发电机组的生产周期,从而使康明斯分销商、经销商和最终客户受益。

4BTAA3.3
4BTAA3.3(箱门敞开)
4BTAA3.3(箱门关闭)
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。