商业温室种植者

热电联产为温室种植者提供了一个独立的现场电力系统,有利于创造利润和大幅提高温室效率。

热电联产基于稀薄燃烧的天然气发电机,通过捕获和重复使用废热和二氧化碳(CO2)来充分利用几乎全部系统输出。与传统的公用设施和锅炉驱动的温室相比,CHP能够实现高达90%的能源效率和利用率,同时将能源成本降低多达30%,产量增加30%。

热电联产为温室种植者整合了以下资源:

  • 适用于灯和其他温室操作的电力
  • 热能提供现场供暖
  • CO2施肥可将作物产量提高多达30%
  • 剩余能源可以回售给当地公用设施

为温室种植者提供巨大的竞争优势

热电联产对温室种植者来说是未来潮流,有助于他们提高生产率,改善质量并提供更环保、可持续采购的产品,这将在竞争激烈的环境下为他们提供巨大优势。凭借我们在温室中实施热电联产的专业技术,康明斯为种植者提供合约协议,使他们能够充分发掘这种潜能,而无需承担拥有成本。对于消费者和种植者而言,热电联产能够利用更节能、更多产的种植技术提供品质更高的产品,这毫无疑问是一个双赢方案。 

索取报价



如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。


正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。