telecom generator

适用于电信业的C17 D5T

频率(赫兹) 50
认证 不适用
燃料类型 柴油
额定功率 kW 千伏安
备用 13-17 13
主用 12-15 12

应用

电信

概览:

这款康明斯商用发电机组是一个全集成发电系统,可为固定式备用、主电源和连续负载应用提供最佳的性能、可靠性和多功能性。

设计:4冲程循环,直列式,自然吸气

缸径:91.7 mm(3.6 in)

冲程:127 mm(5 in)

排量:2.5升(153 in3)

汽缸体:合金铸铁,直列式3缸

电池容量:65 AH

电池充电交流发电机:36安

启动电压:12伏,负极接地

燃油系统:直喷

燃油滤清器:带水分离器的旋入式燃油滤清器

空气滤清器类型:干式可更换元件

润滑油过滤器类型:旋入式全流量过滤器

标准冷却系统:122 °F(50 °C)环境散热器,带冷却液回收系统

赫兹 主用千伏安/千瓦 备用千伏安/千瓦 燃料类型 规格表
50 12 / 12 13 / 13 1 柴油 EMERS-5627-EN
50 12 / 15 13 / 17 3 柴油 EMERS-5627-EN

重型发动机 - 坚固耐用的4冲程循环工业柴油发动机能够提供可靠的动力、低排放和对负载变化的快速响应。

交流发电机 - 出色的电机起动能力、低电抗2/3节距绕组、非线性负载下的低波形失真。

控制系统 - PowerCommand® 1.1电子控制系统是标准设备,提供总体发电机组系统集成,包括自动远程启动/停止、报警和状态消息显示。

冷却系统 - 标准的整体式散热器系统,针对额定环境温度进行设计和测试,简化了废热的设施设计需求。

外壳 - 防风雨和消声外壳。1米和100%负载系数下最大74 db。

保修 - 由全面的保修和全球分销商网络提供支持。

远程操作 - 高容量1000升燃料箱、坚固的结构强度和支持防盗保护的可锁定外壳。

超长保养间隔 - 可选1000小时燃油滤清器、润滑油和空气滤清器更换间隔。

举升功能 - 单点举升布置,便于运输。此外,还提供额外的铲车叉槽。

集成ATS - 自动转换开关和手动旁路开关集成在发电机组外壳内。



如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。