替代燃料

替代燃料每天都扮演着十分重要的能源角色,因此您需要能够充分利用其优势的电力系统。康明斯使用特殊的低热值燃气发电机组来设计、建造和维护现场发电系统。

实现更好的替代方案

借助使用以下替代燃料的发电机组,在不牺牲性能的前提下实现灵活、更环保的能源选择:

  • 固体废物物填埋场气体:由填埋场中的有机物质形成的50%甲烷气体
  • 市政污水沼气:污水沼气中产生的65-75%甲烷气体
  • 农业废弃物沼气:生猪、牛和家禽饲养废物产生的甲烷气体
  • 煤层气:煤层中天然存在的甲烷
  • 火炬气:石油勘探活动中产生的易燃气体和蒸气
  • 生物柴油:混合了植物或动物来源中高达10%油脂的柴油燃料,可在未经改造的柴油发电机中燃烧

如需了解可以满足您的热电联产需求的信息或解决方案,请联系我们的动力解决方案小组

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。