6cta8.3 generator

适用于商用-工业的6CTA8.3

频率(赫兹) 50, 60
认证 EPA Tier 1
燃料类型 柴油
额定功率 kW 千伏安
备用 140-185 175-231
主用 128-170 160-213

应用

商用-工业
  • 康明斯重型发动机 - 坚固耐用的4冲程循环工业柴油发动机能够提供可靠的动力、低排放和对负载变化的快速响应。
  • 交流发电机 - 多种交流发电机规格提供可选择的电机起动能力,具备下列特性:低电抗2/3节距绕组、非线性负载下的低波形失真以及故障清除短路能力。
  • 控制系统 - PowerCommand®电子控制系统是标准设备,提供总体发电机组系统集成,包括自动远程启动/停止、精确的频率和电压调节、报警和状态消息显示、AmpSentry™保护、输出计量、检测到故障时自动关闭以及NFPA 110 1级合规性。
  • 冷却系统 - 标准的一体式安装散热器系统,针对额定环境温度进行设计和测试,简化了废热的设施设计需求。
  • 外壳 - 可选配防风雨和消声外壳。
  • 油箱 - 也可提供双壁垫板油箱和撬装日用油箱。
  • NFPA - 发电机组只需一步即可接受最高额定负载,符合NFPA 110 1级系统标准。
  • 保修
发电机型号 赫兹 主用千伏安/千瓦 备用千伏安/千瓦 燃料类型 认证 规格表
C175 D5 50 160 / 128 175 / 140 柴油 EA_S_CC_07_EN
C180 D5 50 164 / 131 180 / 144 柴油 EPA Tier 1 C180D5_EN
C200 D5 50 181 / 145 200 / 160 柴油 EA_S_CC_08_EN
C200 D5 50 182 / 145 200 / 160 柴油 EPA Tier 1 EA_S_CC_08_EN
C170D6 60 206 / 165 212 / 170 柴油 EPA Tier 1 C170D6_EN
C185D6 60 213 / 170 231 / 185 柴油 EPA Tier 1 C185D6_EN


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。