6bta5.9 generator

适用于商用-工业的6BTA5.9

频率(赫兹) 50, 60
认证 EPA Tier 1
燃料类型 柴油
额定功率 kW 千伏安
备用 72-145 90-181

应用

商用-工业
  • 康明斯重型发动机 - 坚固耐用的4冲程循环工业柴油发动机能够提供可靠的动力、低排放和对负载变化的快速响应。
  • 交流发电机 - 多种交流发电机规格提供可选择的电机起动能力,具备下列特性:低电抗2/3节距绕组、非线性负载下的低波形失真以及故障清除短路能力。
  • 控制系统 - PowerCommand®电子控制系统是标准设备,提供总体发电机组系统集成,包括自动远程启动/停止、精确的频率和电压调节、报警和状态消息显示、AmpSentry™保护、输出计量、检测到故障时自动关闭以及NFPA 110 1级合规性。
  • 冷却系统 - 标准的一体式安装散热器系统,针对额定环境温度进行设计和测试,简化了废热的设施设计需求。
  • 外壳 - 可选配防风雨和消声外壳。
  • 油箱 - 也可提供双壁垫板油箱和撬装日用油箱。
  • NFPA - 发电机组只需一步即可接受最高额定负载,符合NFPA 110 1级系统标准。
  • 保修
发电机型号 赫兹 主用千伏安/千瓦 备用千伏安/千瓦 燃料类型 认证 规格表
C90 D5 50 82 / 65 90 / 72 柴油 EA_S_CC_03_EN
C80 D6 60 90 / 72 100 / 80 柴油 SS28-CPGK
C110 D5 50 100 / 80 110 / 88 柴油 EA_S_CC_05_EN
C110 D5 50 100 / 80 110 / 88 柴油 EA_S_CC_05_EN
C100 D6 60 114 / 91 125 / 100 柴油 SS28-CPGK
DGDB 60 113 / 90 125 / 100 柴油 EPA Tier 1 S-1576
DGDK 50 113 / 90 125 / 100 柴油 S-1577
C150 D5 50 136 / 109 150 / 120 柴油 EPA Tier 1 SS6-CPGK
C150 D5 50 136 / 109 150 / 120 柴油 SS6-CPGK
DGDK 60 141 / 113 156 / 125 柴油 EPA Tier 1 S-1577
C135 D6 60 153 / 122 169 / 135 柴油 SS6-CPGK
C135D6 60 155 / 124 170 / 136 柴油 EPA Tier 1 C135D6_EN
C145D6 60 181 / 145 柴油 C145D6_EN


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。