6b-cp marine generator

船用6B-CP

频率(赫兹) 50, 60
认证 不适用
额定功率 kW 千伏安
主用 74-99 93-124

应用

船用发电机

概览:

74-99千韦

  • 世界一流的康明斯柴油发动机与行业领先的康明斯交流发电机(Cummins alternators)完美匹配。经过专门设计、集成和组装,旨在实现最佳效率和性能
  • 专为满足海洋环境的严苛要求而设计,拥有出色的耐用性和超长的正常运行时间
  • 通过简化复杂的机械连接轻松实现船舶集成
  • 通过本地数字网络提供多站报警和监控面板,全方位满足应用要求
  • 可根据需要配置集成报警系统,实现与船舶中央数据系统的通信
  • 提供各种灵活的配置,可根据船舶的运行要求定制发电机组
  • 全面保修适用于整个发电机组并在全球范围内有效
  • 封装地点为英国伊普斯威奇的G&M Tex Ltd

发动机型号:6BT5.9-D(M)

交流发电机:斯坦福 UCM274E

产品尺寸和重量:

   

KC与HX配置

RAD配置

Overall Length mm (in) 2240(88) 2320(91)
总宽 mm (in) 1250(49) 1250(49)
总高 mm (in) 1270(50) 1280(50)
总重 kg(lb) 1270(2800) 1370(3020)

 

发电机型号 赫兹 主用千伏安/千瓦 电压(伏) 认证 安装数据
船舶维修电源的KC和HX冷却额定值 1 / 10
6B-CP 50 100 / 80 380 | 400 | 415 不适用 MG-90437a
6B-CP 60 124 / 99 416 | 440 | 460 | 480 不适用 MG-90438a
RAD-Cooled Ratings for Emergency Power
6B-CP 50 93 / 74 380 | 400 | 415 不适用 MG-90437b
6B-CP 60 115 / 92 416 | 440 | 460 | 480 不适用 MG-90438b

发动机特点

  • 坚固耐用的直列式六缸涡轮增压柴油发动机采用机械燃油系统,可实现出色的燃油经济性且维护要求极低。可选配电子调速器
  • 可提供换热器、龙骨冷却器或固定式散热器
  • 配备独立启动系统的散热器配置,不依赖于船舶启动系统或“转换起动器”方法
  • 符合国际海上人命安全公约表面温度要求,并可按国际船级社协会规则的定义归类为无人化机舱(UMS)应用
  • 可提供船级社型式认证
  • 配备优质铝挤压线束、双重过滤和经型式认证的硬件的入级设备

交流发电机特性

  • 12线、3相交流发电机提供丰富的可重新连接输出
  • 专为船舶应用而设计,防护等级达IP23
  • 单轴承紧密耦合永磁发电机可在所有条件下提供恒定的励磁性能
  • 标准的2/3节距绕组可避免过大的中性电流
  • 可按国际船级社协会规则的定义归类为无人化机舱(UMS)应用
  • 带永久性密封滚珠轴承的动态平衡转子
  • 集成防冷凝加热器和两套热敏电阻


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。