4bt3.3 generator

用于商业工业的4BT3.3

频率(赫兹) 60
认证 EPA Tier 3
燃料类型 柴油
额定功率 kW 千伏安
备用 25-60 31-75

应用

商用-工业
  • 康明斯重型发动机 - 坚固耐用的4冲程循环工业柴油发动机能够提供可靠的动力、低排放和对负载变化的快速响应。
  • 交流发电机 - 多种交流发电机规格提供可选择的电机起动能力,具备下列特性:低电抗2/3节距绕组、非线性负载下的低波形失真以及故障清除短路能力。
  • 永磁发电机(PMG)- 提供增强的电机起动和故障清除短路能力。
  • 控制系统 - PowerCommand® 电子控制系统为标配设备,提供总体发电机组系统集成,包括自动远程启动/停止、精确的频率和电压调节。选配功能包括报警和状态消息显示、输出计量、检测到故障时自动关闭以及NFPA 110 1级合规性。
  • 冷却系统 - 标准的一体式安装散热器系统,针对额定环境温度进行设计和测试,简化了废热的设施设计需求。
  • 油箱 - 也可提供双壁垫板油箱。
  • NFPA - 发电机组只需一步即可接受最高额定负载,符合NFPA 110 1级系统标准。
  • 保修
发电机型号 赫兹 主用千伏安/千瓦 备用千伏安/千瓦 额定值 燃料类型 认证 规格表
C25D6 60 28 / 23 31 / 25 25.00 柴油 NAS-5872-EN
C30D6 60 34 / 27 38 / 30 30.00 柴油 NAS-5872-EN
C35D6 60 40 / 32 44 / 35 35.00 柴油 NAS-5872-EN
C40D6 60 45 / 36 50 / 40 40.00 柴油 NAS-5872-EN
DGHDA 60 63 / 50 柴油 EPA Tier 3 S-1653
DGHDB 60 75 / 60 柴油 EPA Tier 3 S-1653


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。