备用

对于任何专门的备用应用,康明斯可靠的G-Drive发动机可为您(和您的客户)提供所需的动力。

  • 通过符合T4F、Stage V和其他标准的排放标准解决方案,满足严格的法规要求。
  • 借助康明斯范围广泛的发动机与冷却系统设计和应用工程,最大程度地提高整套设备的功率输出。
  • 为您的全套设备获取紧凑的解决方案,实现最大功率密度的优势。
  • 利用CoolPac为柴油发动机提供的简单、实惠的解决方案,在最小化工程资源的同时最大化可靠性。
  • 凭借全系列产品消除了维护多个供应链的需求,包括在60 Hz时提供80至782 KWe功率的备用天然气应用以及在60 Hz时提供9至3500 KWe功率和在50 Hz时提供10至3750 KWe功率的备用柴油发动机应用。
  • 通过与专门的康明斯应用工程团队密切合作,确保达到卓越的产品质量并严格遵守工程规范。
  • 借助康明斯全球各地工厂组织的培训课程,提高自力更生的能力。
  • 依托康明斯一流的全球服务与支持网络,在世界各地实现最长的正常运行时间,便捷地获得零件,降低库存需求,并提升服务响应能力。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。