租赁

Whether for prime or continuous power applications, the rental market requires robust engines that provide reliable performance at high ambient temperatures and altitudes.

Cummins G-Drive engines meet even the toughest requirements by delivering not only high performance, but also strict environmental compliance and substantial cost savings.

  • 借助独立的冷启动功能,可以在不同地理位置和地形上获得规格的自由度。
  • 通过提供重型空气过滤器,即使在恶劣和多尘的环境中也能实现高性能。
  • 通过柴油G-Drive可切换/双速发动机,从50 Hz轻松过渡到60 Hz(反之亦然)。
  • 借助G-Drive世界一流的燃油喷射系统,降低基本应用的柴油消耗要求。
  • 通过更长的润滑油和空气过滤器保养周期,以及延长大修周期(康明斯最受欢迎的部分G-drive发动机为20,000小时以上)来减少购置和维护总成本。
  • 凭借全系列的柴油发动机产品(50 Hz时可提供10至2750 kVA基本功率,60 Hz时可提供9至2500 kWe基本功率)以及汽油发动机产品(60 Hz时可提供195至355 kWm连续功率),消除了维护多个供应链的需求。
  • 实现遵从严格的全球排放法规,包括EPA T3/T4i和EU SIIIA (MR/HD G-Drive发动机)以及T2和2g TAL(HHP G-Drive发动机)和Tier2非道路(MOH)。
  • 通过与专门的康明斯应用工程团队密切合作,确保达到卓越的产品质量并严格遵守工程规范。
  • 借助康明斯全球各地工厂组织的培训课程,提高自力更生的能力。
  • 依托康明斯一流的全球服务与支持网络,让您的租赁客户能够实现最长的正常运行时间,便捷地获得零件,降低库存需求,并提升服务响应能力。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。