铁路

您的铁路客户需要铁路电力的主电源或连续运行具有高功率性能。

  • 为最艰巨的基本或连续负载应用提供稳健、可靠的性能。
  • 借助康明斯范围广泛的发动机与冷却系统设计和应用工程,最大程度地提高整套设备的功率输出,同时将占地面积最小化并确保最低的噪音输出。
  • 借助G-Drive世界一流的燃油喷射系统,降低基本应用的柴油消耗要求。
  • 通过更长的润滑油和空气过滤器保养周期,以及延长大修周期(康明斯最受欢迎的部分G-drive发动机为20,000小时以上)来减少购置和维护总成本。
  • 通过符合T4F、Stage V和其他标准的排放标准解决方案,满足严格的法规要求。
  • 通过与专门的康明斯应用工程团队密切合作,确保达到卓越的产品质量并严格遵守工程规范。
  • 借助康明斯全球各地工厂组织的培训课程,提高自力更生的能力。
  • 依托康明斯一流的全球服务与支持网络,让您在世界各地的铁路客户实现最长的正常运行时间,便捷地获得零件,降低库存需求,并提升服务响应能力。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。