联运

您客户的卡车、铁路、港口和船舶应用需要高周期负荷。康明斯G-Drive发动机的充沛动力让您能够满足联合运输负荷的要求,同时能够高效运行并满足严格的环境合规性标准。

  • 由于空载时的油耗低,降低了运行成本。
  • 通过更长的润滑油和空气过滤器保养周期,以及延长大修周期(康明斯最受欢迎的部分G-drive发动机为20,000小时以上)来减少购置和维护总成本。
  • 通过强大的设计功能,享有高性能(瞬态响应)与高功率密度的综合优势。
  • 凭借MR/HD发动机的EPA T3/T4F和欧盟Stage V合规性以及HHP发动机对T2和2g TAL要求的合规性,满足世界各地严格的排放要求。
  • 通过与专门的康明斯应用工程团队密切合作,确保达到卓越的产品质量并严格遵守工程规范。
  • 借助康明斯全球各地工厂组织的培训课程,提高自力更生的能力。
  • 依托康明斯一流的全球服务与支持网络,让您的运输行业客户能够实现最长的正常运行时间,便捷地获得零件,降低库存需求,并提升服务响应能力。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。