GTA855燃气系列G-Drive发动机

GTA855燃气系列

燃料类型 气体

应用

租赁 主用 电影网站 破碎/采矿 石油和天然气 备用

概览:

GTA855燃气系列在14升火花点火发动机中提供了两个功率节点和燃气类型。此系列天然气发电机驱动装置适用于备用应用。此特定的工作循环聚焦于通过提升基本负载并满足NFPA 110要求而获得极端瞬态能力。此系列最低可支持800 BTU/ft^3,能够使用33MN(甲烷值)和天然气之间的燃料,包括井口天然气和非标准燃料。

燃料类型
气体

涡轮增压器:康明斯涡轮增压技术公司的涡轮增压器可提高功率和燃油经济性。

应用:备用应用通过提升基本负载并满足NFPA 110要求而提供极端瞬态能力。

点火系统: Altronic CD200点火系统可在需要时轻松调节。

燃油系统:Impco化油器和Maxitrol调节器等燃油系统组件提供了稳定的运行和燃油跟踪。

服务与支持:燃气G-Drive产品可获得通过世界级服务网络提供的始终如一的高水准技术支持和售后服务。

无排放合规性

康明斯发电提供业内最佳的保修和延展保修计划。您可以期待康明斯发电及其授权保修地点:

  • 为康明斯发电产品提供支持。
  • 由康明斯发电维修因材料或工厂工艺存在缺陷而导致的所有故障,或者当部件来自另一制造商时安排主机厂保修服务。
  • 立即提供保险福利。
  • 公平而始终如一地对待所有客户。

如需了解有关您的保修的具体信息,或者了解有关我们各项保修计划的更多信息,请联系离您最近的经销商



如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。