GTA5.9稀薄燃烧燃气系列G-Drive发动机

GTA5.9稀薄燃烧燃气系列

频率(赫兹) 60, 50
燃料类型 气体
额定功率 kW 千伏安
备用 38-80 47-99

应用

租赁 主用 电影网站 破碎/采矿 石油和天然气 备用

概览:

此系列体型小、重量轻的火花点火发动机拥有世界级的耐用性和可靠性。此燃气G-Drive系列在备用和连续应用中提供集成式设计。我们的连续燃气发动机可保证连续运行时间,而我们的备用发动机也能够通过提升基本负载并满足NFPA 110要求而提供极端瞬态能力。此系列燃气发动机最低可支持800 BTU/ft^3,能够使用33MN(甲烷值)和天然气之间的燃料,包括井口天然气和非标准燃料。

发电机型号 赫兹 备用千伏安/千瓦 RPM 燃料类型 认证
GTA5.9 60 99 / 80 1800 气体 非监管
GTA5.9 60 91 / 73 1800 气体 非监管
GTA5.9 50 47 / 38 1500 气体 非监管

涡轮增压器:康明斯涡轮增压技术公司的涡轮增压器可提高功率和燃油经济性。

应用:集成式设计适用于备用和连续应用。

点火系统:集成式电子点火系统提供机械驱动的Altronic III系统,也可选择升级至新型的电子驱动Altronic CD1。

燃油系统:Impco化油器和Maxitrol调节器等燃油系统组件提供了稳定的运行和燃油跟踪。

服务与支持:燃气G-Drive产品可获得通过世界级服务网络提供的始终如一的高水准技术支持和售后服务。

无排放合规性。

康明斯发电提供业内最佳的保修和延展保修计划。您可以期待康明斯发电及其授权保修地点:

  • 为康明斯发电产品提供支持。
  • 由康明斯发电维修因材料或工厂工艺存在缺陷而导致的所有故障,或者当部件来自另一制造商时安排主机厂保修服务。
  • 立即提供保险福利。
  • 公平而始终如一地对待所有客户。

如需了解有关您的保修的具体信息,或者了解有关我们各项保修计划的更多信息,请联系离您最近的经销商



如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。