GTA50化学计量燃气系列G-Drive发动机

GTA50化学计量燃气系列

频率(赫兹) 60
燃料类型 气体
额定功率 kW 千伏安
备用 619-739 773-924

应用

租赁 主用 电影网站 破碎/采矿 石油和天然气 备用

概览:

作为我们最大型的发动机平台,此燃气低排放系列以50升的排量提供了可靠的燃气解决方案。取决于您的发电需求,此系列火花点火发动机可在60 Hz频率下提供三个功率节点。在备用应用中,此系列天然气发动机通过提升负载并满足NFPA 110要求而确保了极端瞬态能力。

发电机型号 赫兹 备用千伏安/千瓦 RPM 燃料类型 认证
GTA50 60 924 / 739 1800 气体 EPA客户合规升级
GTA50 60 843 / 675 1800 气体 EPA客户合规升级
GTA50 60 773 / 619 1800 EPA客户合规升级

涡轮增压器:康明斯涡轮增压技术公司的涡轮增压器可提高功率和燃油经济性。

应用:备用应用通过提升基本负载并满足NFPA 110要求而提供极端瞬态能力。

点火系统:集成式电子点火系统提供了机械驱动的Altronic III系统。

燃油系统:Impco化油器和Maxitrol调节器等燃油系统组件提供了稳定的运行和燃油跟踪。

服务与支持:燃气G-Drive产品可获得通过世界级服务网络提供的始终如一的高水准技术支持和售后服务。

此客户合规升级天然气发动机可进行定制以满足任何排放法规的要求。此燃气G-Drive发动机配备了催化器以符合特定的标准,能够满足最严格的排放法规。

康明斯发电提供业内最佳的保修和延展保修计划。您可以期待康明斯发电及其授权保修地点:

  • 为康明斯发电产品提供支持。
  • 由康明斯发电维修因材料或工厂工艺存在缺陷而导致的所有故障,或者当部件来自另一制造商时安排主机厂保修服务。
  • 立即提供保险福利。
  • 公平而始终如一地对待所有客户。

如需了解有关您的保修的具体信息,或者了解有关我们各项保修计划的更多信息,请联系离您最近的经销商



如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。