G855化学计量燃气系列G-Drive发动机

G855化学计量燃气系列

频率(赫兹) 60, 50
燃料类型 气体
额定功率 kW 千伏安
备用 101-120 126-150

应用

租赁 主用 电影网站 破碎/采矿 石油和天然气 备用

概览:

此燃气低排放系列可根据您的发电需求提供多种多样的14升发动机。我们的连续应用可提供极高的耐用性、长寿命和可靠性,而我们的备用应用可通过提升基本负载并满足NFPA 110要求而提供无与伦比的瞬态能力。在此灵活的系列中,GTA855e型号拥有EPA排放认证,并通过完整的康明斯控制系统——康明斯ECM——提供空燃比控制。

发电机型号 赫兹 备用千伏安/千瓦 RPM 燃料类型 认证
G855 60 150 / 120 1800 气体 EPA客户合规升级
G855 50 126 / 101 1500 EPA客户合规升级

吸气方式:采用自然吸气以提高经济效率并降低成本,或者使用康明斯涡轮增压技术公司的涡轮增压器进行涡轮增压以提升功率和燃油经济性。

应用:集成式设计适用于备用和连续应用。

点火系统: Altronic CD200点火系统可在需要时轻松调节。

燃油系统:Maxitrol RV81调节器或更加耐用的Fisher CS400调节器,取决于发动机的工作循环(备用或连续)。

燃料能力:GTA855和GTA855e型号中的连续应用能够使用丙烷运行而不会发生降额。

冷却系统:2泵2回路冷却系统,或便于冷却集成的1泵1回路系统。

服务与支持:燃气G-Drive产品可获得通过世界级服务网络提供的始终如一的高水准技术支持和售后服务。

此燃气低排放系列拥有多种排放认证,可满足您的发电需求。其中G855和GTA855型号可进行客户合规升级,而GTA855e则拥有EPA认证。此系列高效型号仅在美国销售和运行,并拥有EPA NSPS固定认证以及针对应急备用或非紧急的固定或移动应用的Tier2非道路认证。

康明斯发电提供业内最佳的保修和延展保修计划。您可以期待康明斯发电及其授权保修地点:

  • 为康明斯发电产品提供支持。
  • 由康明斯发电维修因材料或工厂工艺存在缺陷而导致的所有故障,或者当部件来自另一制造商时安排主机厂保修服务。
  • 立即提供保险福利。
  • 公平而始终如一地对待所有客户。

如需了解有关您的保修的具体信息,或者了解有关我们各项保修计划的更多信息,请联系离您最近的经销商



如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。