G8.3化学计量燃气系列G-Drive发动机

G8.3化学计量燃气系列

频率(赫兹) 60, 50
燃料类型 气体
额定功率 kW 千伏安
备用 63-74 78-93

应用

租赁 主用 电影网站 破碎/采矿 石油和天然气 备用

概览:

此系列天然气发动机比G5.9燃气系列稍大,可提供低排放以及世界级的耐用性和可靠性。连续工作循环中的两个频率为您提供了经济的燃气应用解决方案。尽管G8.3燃气低排放系列可灵活地使用丙烷和天然气之间的燃料运行,它也能够支持最低800 BTU/ft^3的燃料,而不会发生降额。专为最恶劣条件而设计的此系列发动机可确保我们客户所需的连续运行时间。

发电机型号 赫兹 备用千伏安/千瓦 RPM 燃料类型 认证
G8.3 60 93 / 74 1800 气体 EPA客户合规升级
G8.3 50 78 / 63 1500 气体 EPA客户合规升级

自然吸气:能够在不使用涡轮增压器的情况下达到功率节点,从而提高经济效率并降低成本。

应用:连续应用设计即使在最恶劣的条件下也能够确保连续运行时间。

点火系统:集成式电子点火系统提供机械驱动的Altronic III系统,也可选择升级至新型的电子驱动Altronic CD1。

燃油系统:Impco化油器和Maxitrol调节器等燃油系统组件提供了稳定的运行和燃油跟踪。

冷却系统:1泵1回路系统可简化冷却集成。

服务与支持:燃气G-Drive产品可获得通过世界级服务网络提供的始终如一的高水准技术支持和售后服务。

此客户合规升级天然气发动机可进行定制以满足任何排放法规的要求。此燃气G-Drive发动机配备了催化器以符合特定的标准,能够满足最严格的排放法规。

康明斯发电提供业内最佳的保修和延展保修计划。您可以期待康明斯发电及其授权保修地点:

  • 为康明斯发电产品提供支持。
  • 由康明斯发电维修因材料或工厂工艺存在缺陷而导致的所有故障,或者当部件来自另一制造商时安排主机厂保修服务。
  • 立即提供保险福利。
  • 公平而始终如一地对待所有客户。

如需了解有关您的保修的具体信息,或者了解有关我们各项保修计划的更多信息,请联系离您最近的经销商



如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。