G5.9化学计量燃气系列G-Drive发动机

G5.9化学计量燃气系列

频率(赫兹) 60
燃料类型 气体
额定功率 kW 千伏安
备用 43 53

应用

租赁 主用 电影网站 破碎/采矿 石油和天然气 备用

概览:

这款小型天然气发动机在具备低排放的同时,也提供了世界级的耐用性和可靠性。这款轻型燃气G-Drive发动机具备连续工作循环,为燃气应用提供了经济的解决方案。G5.9燃气低排放系列能够灵活地使用丙烷和天然气之间的燃料运行,也能够支持最低800 BTU/ft^3的燃料,而不会发生降额。专为最恶劣条件而设计的此系列发动机可确保我们客户所需的连续运行时间。

发电机型号 赫兹 备用千伏安/千瓦 RPM 燃料类型 认证
G5.9 60 53 / 43 1800 气体 EPA客户合规升级

自然吸气:能够在不使用涡轮增压器的情况下达到功率节点,从而提高经济效率并降低成本。

应用:连续应用设计即使在最恶劣的条件下也能够确保连续运行时间。

点火系统:集成式电子点火系统提供机械驱动的Altronic III系统,也可选择升级至新型的电子驱动Altronic CD1。

燃油系统:Impco化油器和Maxitrol调节器等燃油系统组件提供了稳定的运行和燃油跟踪。

冷却系统:1泵1回路系统可简化冷却集成。

服务与支持:燃气G-Drive产品可获得通过世界级服务网络提供的始终如一的高水准技术支持和售后服务

此客户合规升级天然气发动机可进行定制以满足任何排放法规的要求。此燃气G-Drive发动机配备了催化器以符合特定的标准,能够满足最严格的排放法规。

全权电子控制 - 优化发动机运行并提供关键信息以用于控制成本、减少维护并实现与其他部件的无缝集成。

霍尔塞特HX35废气旁通阀涡轮增压器 - 带废气旁通阀的设计可优化瞬态响应。

低维护燃油滤清器总成 - 此燃油滤清器包含了集成的水分离器和燃油水分传感器;滤清器寿命达500小时,并可轻松使用标准Fleetguard滤清器进行顶部负载更换。

Coolpac集成式设计 - 产品供应时附带了冷却套装和空气净化器套件,组成完整的动力套件。每个部件均经过专门的开发,并针对G-Drive产品进行了严格的测试,以确保较高的性能、耐用性和可靠性。

服务与支持 - G-Drive产品可获得通过世界级服务网络提供的始终如一的高水准技术支持和售后服务。



如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。