柴油S系列G-Drive发动机

柴油S系列

频率(赫兹) 50, 60
燃料类型 柴油
额定功率 kW 千伏安
备用 35-60 44-75
主用 32-54 40-68

应用

租赁 主用 电影网站 焊接 联运 铁路 破碎/采矿 灯塔 石油和天然气 备用

概览:

经济而可靠

S系列具有高效、经济、可靠的特点,是我们的轻型发电机组家族的最新成员。此系列将卓越的价值和灵活性与G-Drive的性能结合在一起。此发动机拥有12V电气系统,CoolPac发动机标准配备重型空气滤清器和50摄氏度散热器。

发电机型号 赫兹 主用千伏安/千瓦 备用千伏安/千瓦 RPM 燃料类型 认证 规格表
S3.8-G4 50 40 / 32 44 / 35 1500 柴油 非监管 S38G4.pdf
S3.8-G6 50 50 / 40 55 / 44 1500 柴油 非监管 S38G6.pdf
S3.8-G7 50 60 / 48 66 / 53 1500 柴油 非监管 S38G7.pdf
S3.8-G8 60 45 / 36 50 / 40 1800 柴油 非监管 S38G8.pdf
S3.8-G9 60 56 / 45 63 / 50 1800 柴油 非监管 S38G9.pdf
S3.8-G10 60 68 / 54 75 / 60 1800 柴油 非监管 S38G10.pdf

由康明斯S系列发动机提供动力的康明斯S系列CoolPac的额定转速为1500 RPM,并符合ISO 8528规格。此发动机通过散热器冷却,拥有四冲程和多个气缸,并符合BS 55514/ISO 3046标准。供货范围包括:

  • 电池充电交流发电机
  • 带机械调速器的博世直列式燃油系统
  • 双旋入式燃油滤清器
  • 润滑油过滤器
  • 涡轮增压器
  • 增压空气冷却器(CAC)
  • 干式空气滤清器
  • 冷却液回收瓶
  • 燃油泵关闭线圈,配合温度、压力和电磁速度传感器
  • 飞轮和飞轮壳
  • 符合CE标准的护罩
  • 放油阀

集成式设计

CoolPac产品供应时已安装的冷却套装和中型空气净化器,组成完整的动力套件。G-Drive产品的每个部件均经过专门的开发和严格的测试,以确保较高的性能、耐用性和可靠性。

服务与支持

G-Drive产品可获得通过世界级服务网络提供的始终如一的高水准技术支持和售后服务。

为了保护公众健康和地球的自然资源,美国环境保护署(EPA)和欧盟(EU)的监管机构出台的立法在过去十年里已要求减少柴油发动机所产生的污染物,例如氮氧化物(NOx)、烃类(HC)和微粒物质(PM)。

在此期间,康明斯公司一直活跃在推进这些新标准的合规性的前沿阵地,成为:

  • 在监管截止期限之前向市场推出EPA Tier-2和Tier-3产品的首个制造商;
  • 向欧洲推出符合EU Stage IIIA标准的发电机驱动柴油发动机的首个制造商;
  • 主要聚焦于缸内设计改进以便在NOx、HC和PM形成之前将其大部分消除的创新排放解决方案的领导者。

因此,我们的柴油发动机不仅非常清洁,而且也保持了其所有性能优势,而避免了会给最终用户增加成本并使维护更加复杂的排气后处理策略。

G-Drive发动机

  • 中端(1.3 - 9L)中等马力发动机(16至476 hp),提供最大的Tier 3范围,从而进一步将Tier 2氮氧化物水平降低38%。
  • 重型(11 - 15L)415至755 hp发动机可为商业运行提供动力
  • 高马力(19 - 78L)675至3700 hp,1500和1800 rpm,专为满足针对电子设备和诊断、基础发动机和涡轮增压、动力缸和燃油系统的Tier 2/Stage II排放要求而设计。

康明斯发电提供业内最佳的保修和延展保修计划。您可以期待康明斯发电及其授权保修地点:

  • 为康明斯发电产品提供支持。
  • 由康明斯发电维修因材料或工厂工艺存在缺陷而导致的所有故障,或者当部件来自另一制造商时安排主机厂保修服务。
  • 立即提供保险福利。
  • 公平而始终如一地对待所有客户。

如需了解有关您的保修的具体信息,或者了解有关我们各项保修计划的更多信息,请联系离您最近的经销商



如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。