柴油QSZ13 G-Drive发动机

柴油QSZ13

频率(赫兹) 60, 50
燃料类型 柴油
额定功率 kW 千伏安
备用 320-440 400-550
主用 291-400 364-500

应用

破碎/采矿 联运 灯塔 电影网站 石油和天然气 主用 铁路 租赁 备用 焊接

概览:

高性能,适用于环境恶劣的应用。

QSZ13发动机的开发利用了康明斯独特的 内部研发能力,并采用了电子设备、 燃油系统、涡轮增压、过滤和排放等方面的 核心技术。 QSZ13发动机拥有较低的温度和海拔高度 降额阈值,并结合能够承受50C环境温度的 冷却系统,从而能够在最恶劣条件下 有出众的表现。

发电机型号 赫兹 主用千伏安/千瓦 备用千伏安/千瓦 RPM 燃料类型 认证 规格表
QSZ13-G5 60 500 / 400 550 / 440 1800 柴油 EU Stage II、2g TA Luft QSZ13G5.pdf
QSZ13-G5 50 455 / 364 500 / 400 1500 柴油 EU Stage II、2g TA Luft QSZ13G5_0.pdf
QSZ13-G7 50 409 / 327 450 / 360 1500 柴油 EU Stage IIIA、EPA Tier 3、2g TA Luft QSZ13G7.pdf
QSZ13-G7 60 455 / 364 500 / 400 1800 柴油 EU Stage IIIA、EPA Tier 3、2g TA Luft QSZ13G7_0.pdf
QSZ13-G6 50 364 / 291 400 / 320 1500 柴油 EU Stage IIIA、EPA Tier 3、2g TA Luft QSZ13G6.pdf
QSZ13-G6 60 394 / 315 438 / 350 1800 柴油 EU Stage IIIA、EPA Tier 3、2g TA Luft QSZ13G6_0.pdf

Coolpac集成式设计 - 产品供应时附带了冷却套装和空气净化器套件,组成完整的动力套件。同时也提供了重型空气净化器以供选择。

全权电子双速发动机 - 先进的发动机监控、诊断、保护和控制,结合XPI燃油系统,能够提供极高的燃油喷射压力和多次喷射事件,从而实现更低的排放、更高的燃油效率、更小的噪音和更高的发动机性能。

燃油过滤系统 - 三级燃油过滤系统提供了高水平的保护,可防止燃油被灰尘、污垢或水污染。

控制装置 - 配备发电接口(PGI)以改进排放。PGI是基于得到普遍认可的SAE J1939行业标准CAN的通信网络,可提供先进的发动机保护,确保更快的连接和卓越的故障诊断能力。

曲轴箱通气装置 - 康明斯专利的可变冲击器通气装置设计和聚结过滤器可按照法规要求清除排放物,并具有消除油滴和油雾并保持周边环境清洁的额外好处。

更低的运营成本 - 延长换油和过滤器更换的保养间隔期。

服务与支持 - G-Drive产品可获得通过世界级服务网络提供的始终如一的高水准技术支持和售后服务。

为了保护公众健康和地球的自然资源,美国环境保护署(EPA)和欧盟(EU)的监管机构出台的立法在过去十年里已要求减少柴油发动机所产生的污染物,例如氮氧化物(NOx)、烃类(HC)和微粒物质(PM)。

在此期间,康明斯公司一直活跃在推进这些新标准的合规性的前沿阵地,成为:

  • 在监管截止期限之前向市场推出EPA Tier-2和Tier-3产品的首个制造商;
  • 向欧洲推出符合EU Stage IIIA标准的发电机驱动柴油发动机的首个制造商;
  • 主要聚焦于缸内设计改进以便在NOx、HC和PM形成之前将其大部分消除的创新排放解决方案的领导者。

因此,我们的柴油发动机不仅非常清洁,而且也保持了其所有性能优势,而避免了会给最终用户增加成本并使维护更加复杂的排气后处理策略。

G-Drive发动机

  • 中端(1.3 - 9L)中等马力发动机(16至476 hp),提供最大的Tier 3范围,从而进一步将Tier 2氮氧化物水平降低38%。
  • 重型(11 - 15L)415至755 hp发动机可为商业运行提供动力
  • 高马力(19 - 78L)675至3700 hp,1500和1800 rpm,专为满足针对电子设备和诊断、基础发动机和涡轮增压、动力缸和燃油系统的Tier 2/Stage II排放要求而设计。

康明斯发电提供业内最佳的保修和延展保修计划。您可以期待康明斯发电及其授权保修地点:

  • 为康明斯发电产品提供支持。
  • 由康明斯发电维修因材料或工厂工艺存在缺陷而导致的所有故障,或者当部件来自另一制造商时安排主机厂保修服务。
  • 立即提供保险福利。
  • 公平而始终如一地对待所有客户。

如需了解有关您的保修的具体信息,或者了解有关我们各项保修计划的更多信息,请联系离您最近的经销商



如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。