柴油QST30系列G-Drive发动机

柴油QST30系列

频率(赫兹) 60, 50
燃料类型 柴油
额定功率 kW 千伏安
备用 800-1000 1000-1250
主用 728-910 910-1138

应用

租赁 主用 电影网站 联运 铁路 动态/旋转不间断电源 破碎/采矿 石油和天然气 备用

概览:

全天候的可靠性能。

精密的电子设备和高级工程赋予了QST30 Quantum卓越的性能水平,从而以小于众多竞争产品的尺寸提供更大的功率和扭矩。

此发动机使用球墨铸铁活塞以提供更高的强度和耐用性,从而能够承受更大的气缸压力,并确保更长的大修寿命。

发电机型号 赫兹 主用千伏安/千瓦 备用千伏安/千瓦 RPM 燃料类型 认证 规格表
QST30-G5 60 1138 / 910 1250 / 1000 1800 柴油 EPA Tier 2 QST30-G5 ATA.pdf
QST30-G3 50 910 / 728 1000 / 800 1500 柴油 非监管 QST30-G3_0.pdf
QST30-G4 50 1000 / 800 1100 / 880 1500 柴油 非监管 QST30G4_ATA.pdf
QST30-G3 60 1029 / 823 1125 / 900 1800 柴油 非监管 QST30-G3_1.pdf
QST30-G4 60 1138 / 910 1250 / 1000 1800 柴油 非监管 QST30G4_ATA_3.pdf

Coolpac集成式设计 - 产品供应时附带了冷却套装和空气净化器套件,组成完整的动力套件。每个部件均经过专门的开发,并针对G-Drive产品进行了严格的测试,以确保较高的性能、耐用性和可靠性。

Quantum电子燃油系统和控制装置:Quantum电子设备提供了卓越的性能、效率和诊断。电子燃油泵可提供高达1100巴的喷射压力,并避免了机械联动装置的调节。

霍尔塞特HX82涡轮增压:使用废气能量以提升效率,从而改进排放和油耗。

服务与支持 - G-Drive产品可获得通过世界级服务网络提供的始终如一的高水准技术支持和售后服务。

为了保护公众健康和地球的自然资源,美国环境保护署(EPA)和欧盟(EU)的监管机构出台的立法在过去十年里已要求减少柴油发动机所产生的污染物,例如氮氧化物(NOx)、烃类(HC)和微粒物质(PM)。

在此期间,康明斯公司一直活跃在推进这些新标准的合规性的前沿阵地,成为:

  • 在监管截止期限之前向市场推出EPA Tier-2和Tier-3产品的首个制造商;
  • 向欧洲推出符合EU Stage IIIA标准的发电机驱动柴油发动机的首个制造商;
  • 主要聚焦于缸内设计改进以便在NOx、HC和PM形成之前将其大部分消除的创新排放解决方案的领导者。

因此,我们的柴油发动机不仅非常清洁,而且也保持了其所有性能优势,而避免了会给最终用户增加成本并使维护更加复杂的排气后处理策略。

G-Drive发动机

  • 中端(1.3 - 9L)中等马力发动机(16至476 hp),提供最大的Tier 3范围,从而进一步将Tier 2氮氧化物水平降低38%。
  • 重型(11 - 15L)415至755 hp发动机可为商业运行提供动力
  • 高马力(19 - 78L)675至3700 hp,1500和1800 rpm,专为满足针对电子设备和诊断、基础发动机和涡轮增压、动力缸和燃油系统的Tier 2/Stage II排放要求而设计。

康明斯发电提供业内最佳的保修和延展保修计划。您可以期待康明斯发电及其授权保修地点:

  • 为康明斯发电产品提供支持。
  • 由康明斯发电维修因材料或工厂工艺存在缺陷而导致的所有故障,或者当部件来自另一制造商时安排主机厂保修服务。
  • 立即提供保险福利。
  • 公平而始终如一地对待所有客户。

如需了解有关您的保修的具体信息,或者了解有关我们各项保修计划的更多信息,请联系离您最近的经销商



如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。