柴油QSL9系列G-Drive发动机

柴油QSL9系列

频率(赫兹) 50, 60
燃料类型 柴油
额定功率 kW 千伏安
备用 200-300 250-375
主用 180-284 225-344

应用

租赁 主用 电影网站 焊接 联运 铁路 破碎/采矿 灯塔 石油和天然气 备用

概览:

智能化的动力

通过提供卓越的动力性能,此系列能够承受最恶劣的工作条件,并提供更高的燃油经济性、更强的冷启动能力以及更低的运行噪音。

特色包括性能强劲的高压共轨(HPCR)燃油系统、可实现精确的发动机操控的全权电子控制装置,以及可最大程度减少停机时间的低维护过滤器组件。

先进的QSL发动机平台在1500rpm和1800rpm转速下已经满足了Tier 3/Stage IIIA排放标准,并将在2015年之前达到Tier 4i标准。

发电机型号 赫兹 主用千伏安/千瓦 备用千伏安/千瓦 RPM 燃料类型 认证 规格表
QSL9-G5 50 300 / 240 330 / 264 1500 柴油 4g TA Luft PDF
QSL9-G5 60 344 / 275 375 / 300 1800 柴油 4g TA Luft PDF
QSL9-G2 60 263 / 210 288 / 230 1800 柴油 EPA Tier 3、EU Stage IIIA PDF
QSL9-G3 60 227 / 284 313 / 250 1800 柴油 EPA Tier 3、EU Stage IIIA、2g TA Luft PDF
QSL9-G2 50 225 / 180 250 / 200 1500 柴油 EU Stage IIIA、EPA Tier 3 PDF
QSL9-G3 50 250 / 200 275 / 220 1500 柴油 EPA Tier 3、EU Stage IIIA、2g TA Luft PDF
QSL9-G4 50 275 / 220 300 / 240 1500 柴油 EU Stage IIIA、EPA Tier 3 PDF
QSL9-G7 50 300 / 240 330 / 264 1500 柴油 EU Stage IIIA、EPA Tier 3、2g TA Luft PDF
QSL9-G2 60 263 / 210 288 / 230 1800 柴油 EU Stage IIIA、EPA Tier 3 PDF
QSL9-G3 60 284 / 227 313 / 250 1800 柴油 EPA Tier 3、EU Stage IIIA PDF
QSL9-G4 60 313 / 250 344 / 275 1800 柴油 EPA Tier 3、EU Stage IIIA PDF
QSL9-G8 60 313 / 250 344 / 275 1800 柴油 EU Stage IIIA、EPA Tier 4i、2g TA Luft PDF
QSL9-G7 60 344 / 275 375 / 300 1800 柴油 EPA Tier 3、EU Stage IIIA、2g TA Luft PDF
QSL9-G9 60 313 / 250 344 / 275 1800 柴油 EU Stage IIIA、EPA Tier 4F、2g TA Luft PDF

共轨燃油系统和控制装置 - 博世高压共轨(HPCR) - 优化发动机性能以提供无缝集成和先进的诊断和编程选项。

霍尔塞特HX40涡轮增压 - 优化整个功率范围内的运行,并改进响应性。

集成块设计 - 集成油液回路代替了软管,并消除了潜在的泄露风险。

24气门气缸盖:每个气缸四个气门,可提高功率并加快任何转速下的响应。

Coolpac集成式设计 - 产品供应时附带了冷却套装和空气净化器套件,组成完整的动力套件。G-Drive产品的每个部件均经过专门的开发和严格的测试,以确保较高的性能、耐用性和可靠性。

服务与支持 - G-Drive产品可获得通过世界级服务网络提供的始终如一的高水准技术支持和售后服务。

为了保护公众健康和地球的自然资源,美国环境保护署(EPA)和欧盟(EU)的监管机构出台的立法在过去十年里已要求减少柴油发动机所产生的污染物,例如氮氧化物(NOx)、烃类(HC)和微粒物质(PM)。

在此期间,康明斯公司一直活跃在推进这些新标准的合规性的前沿阵地,成为:

  • 在监管截止期限之前向市场推出EPA Tier-2和Tier-3产品的首个制造商;
  • 向欧洲推出符合EU Stage IIIA标准的发电机驱动柴油发动机的首个制造商;
  • 主要聚焦于缸内设计改进以便在NOx、HC和PM形成之前将其大部分消除的创新排放解决方案的领导者。

因此,我们的柴油发动机不仅非常清洁,而且也保持了其所有性能优势,而避免了会给最终用户增加成本并使维护更加复杂的排气后处理策略。

G-Drive发动机

  • 中端(1.3 - 9L)中等马力发动机(16至476 hp),提供最大的Tier 3范围,从而进一步将Tier 2氮氧化物水平降低38%。
  • 重型(11 - 15L)415至755 hp发动机可为商业运行提供动力
  • 高马力(19 - 78L)675至3700 hp,1500和1800 rpm,专为满足针对电子设备和诊断、基础发动机和涡轮增压、动力缸和燃油系统的Tier 2/Stage II排放要求而设计。

康明斯发电提供业内最佳的保修和延展保修计划。您可以期待康明斯发电及其授权保修地点:

  • 为康明斯发电产品提供支持。
  • 由康明斯发电维修因材料或工厂工艺存在缺陷而导致的所有故障,或者当部件来自另一制造商时安排主机厂保修服务。
  • 立即提供保险福利。
  • 公平而始终如一地对待所有客户。

如需了解有关您的保修的具体信息,或者了解有关我们各项保修计划的更多信息,请联系离您最近的经销商



如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。