qsk95 g-drive柴油发动机

柴油QSK95系列

频率(赫兹) 60, 50
燃料类型 柴油
额定功率 kW 千伏安
备用 3000-3500 2680-4375
主用 2680-3750 3000-3750

应用

租赁 电影网站 铁路 动态/旋转不间断电源 备用 主用 联运 破碎/采矿 石油和天然气

概览:

QSK95 G-Drive发动机为发电应用提供经过显著改进的动力性能。QSK95发动机是技术最先进的发动机之一,其设计考虑了最终用户的应用情况,旨在实现更清洁、高效的性能。由于采用了先进的燃油喷射技术,可提供更快的动力输出,并结合四涡轮增压系统,以提高瞬态响应。因此,QSK95 G-Drive发动机具有同类最佳的瞬态性能,可满足ISO G3标准的要求。

凭借16个气缸提供的超过5050 hp (3767 kW) 动力输出,QSK95令其他高速发动机相形见绌。在排放能力和功率密度方面,QSK95远远领先于具有类似输出的更大的中速发动机。发电机组最终用户将会发现,QSK95是一个经济高效且非常可靠的动力解决方案。

QSK95紧凑的设计使其比同等输出水平的典型发动机具有更大的检修便利性,因为所有关键的冷却、机油和燃油系统组件都安装在发动机外部,便于快速接近。

发电机型号 赫兹 主用千伏安/千瓦 备用千伏安/千瓦 RPM 燃料类型 认证 规格表
QSK95-G2 60 3750 / 3000 4375 / 3500 1800 柴油 非监管 QSK95G2.pdf
QSK95-G4 50 3000 / 3750 2680 / 3350 柴油 QSK95G4.pdf
QSK95-G5 50 3350 / 2680 3750 / 3000 1500 柴油 2g TA Luft QSK95G5.pdf
QSK95-G9 60 3750 / 3000 4375 / 3500 1800 柴油 EPA Tier 2 QSK95G9.pdf
QSK95-G10 50 3350 / 2680 3750 / 3000 1500 柴油 EPA Tier 2 QSK95G10.pdf

CTT(康明斯涡轮增压技术)HE800涡轮增压器 - 四个涡轮增压装置利用废气能量提升效率,从而改进排放和油耗。

2泵2回路 (2P2L) 冷却系统 - 可在提高功率密度的同时达到排放要求。

模块化共轨系统 (MCRS) - 与其他EPA Tier 2发动机相比,燃油压力更高,可带来更高的燃油雾化效率,从而实现更出色的缸内排放控制。

带过滤器的高压燃油泵 - 坚固的泵送元件具备2500 bar能力;纳入了一个过滤器,以确保向润滑油泵加注清洁的机油,而压力开关则可确保达到充分的预润滑水平。

组合式起动泵和燃油输送泵(电子) - 快速起动低压燃油系统;最小化通过过滤器时的流速,并提高过滤能力,从而抑制涌流效应。

G-Drive集成式设计 - G-Drive产品的每个部件均经过专门的开发和严格的测试,以确保较高的性能、耐用性和可靠性。

服务与支持 - G-Drive产品可获得通过世界级服务网络提供的始终如一的高水准技术支持和售后服务。

为了保护公众健康和地球的自然资源,美国环境保护署(EPA)和欧盟(EU)的监管机构出台的立法在过去十年里已要求减少柴油发动机所产生的污染物,例如氮氧化物(NOx)、烃类(HC)和微粒物质(PM)。

在此期间,康明斯公司一直活跃在推进这些新标准的合规性的前沿阵地,成为:

  • 在监管截止期限之前向市场推出EPA Tier-4F和Tier-3产品的首个制造商;
  • 第一家向欧洲引入符合欧盟Stage V标准的发电机驱动柴油发动机的制造商;
  • 主要聚焦于缸内设计改进以便在NOx、HC和PM形成之前将其大部分消除的创新排放解决方案的领导者。

因此,我们的柴油发动机不仅非常清洁,而且无论是否使用康明斯排气后处理系统,都能保持所有性能优势,确保最终用户不会面临复杂的维护程序。

康明斯发电提供业内最佳的保修和延展保修计划。您可以期待康明斯发电及其授权保修地点:

  • 为康明斯发电产品提供支持。
  • 由康明斯发电维修因材料或工厂工艺存在缺陷而导致的所有故障,或者当部件来自另一制造商时安排主机厂保修服务。
  • 立即提供保险福利。
  • 公平而始终如一地对待所有客户。

如需了解有关您的保修的具体信息,或者了解有关我们各项保修计划的更多信息,请联系离您最近的经销商



如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。